BPC 9202S - Säkerhetsstyrning
1839159

Förbereds för CRA:s krav

Säkerhetsstyrning (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

TPM 2.0-teknik, ytterligare 480 GB Edge-minne för lokal datalagring.
Stöd för en mängd standarder såsom: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP m.fl. – för smidig kommunikation med IT-system
Direktanslutning till Proficloud, PLCnext Store och valfri PLCnext Store - för en genomgående IoT-integrering i dina applikationer
Stöd för många fältbussprotokoll (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet etc.) för enkel integrering i befintliga system och installationer för automationsteknik
Maximal designfrihet tack vare kombinationen av klassisk PLC-programmering och moderna högnivåspråk såsom C++, C# eller Python
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer