Informationspanel för Time Series Data Service på en bildskärm

Time Series Data Service: Alla processdata är centralt tillgängliga

Time Series Data Service möjliggör skräddarsydda digitala visualiseringar och analyser av data i individuella informationspaneler. Överträdelser av gränsvärden kan konfigureras på ett flexibelt sätt och meddelanden skickas då till ansvariga personer. För att kunna fatta databaserade beslut på ett effektivt och tillförlitligt sätt erbjuder Smart Service stöd för ett brett spektrum av applikationsområden och branscher tack vare sin anpassningsbarhet.

Fördelar med smarta tjänster: Times Series Data Service

  • Hämta processdata var som helst och när som helst via en skalbar molntjänst
  • Snabb och exakt visualisering av alla relevanta parametrar, t.ex. ett vindkraftverks rotationshastighet, motortemperaturer, flödeshastigheter eller till och med kassationskvoter
  • Universellt användbara med flexibla funktioner tack vare enkelt konfigurerbara, webbaserade informationspaneler
  • Informationspanelerna kan konfigureras efter behov eller som färdiga informationspaneler via TSD Dashboard Library

Omfattande datatransparens med anpassade informationspaneler


Tidsseriedata som visas i Graph-widgeten

Flexibel Graph-widget för visualisering av tidsseriedata med kurvor

Med Graph-widgeten får du ett av de vanligaste och mest flexibla sätten att illustrera tidsseriedata. Den kan anpassas individuellt till olika applikationer och visualiserar data på ett användarvänligt sätt.

Anpassningsmöjligheterna är många och varierade: oavsett om det gäller färg, fyllning, märkning eller enheter – Graph-widgeten för kurvor kan anpassas exakt efter olika behov.

En annan suverän funktion är möjligheten att skapa aviseringar direkt via widgeten. Detta gör att användarna automatiskt kan meddelas om definierade gränsvärden överskrids, vilket säkerställer snabba reaktioner på kritiska händelser.

Cirkeldiagram i Time Series Data Service

Intuitiv Pie-Chart-widget för visualisering av datajämförelser i form av cirkeldiagram

Med Pie-Chart-widgeten kan du enkelt och intuitivt visa jämförelser för att tydliggöra förhållanden mellan olika faktorer. Den är idealisk för att visuellt framhäva samband och proportioner.

Widgeten ger möjlighet att visa både totala värden och procentvärden. Visualiseringen kan anpassas individuellt till användarens behov – när det gäller allt från färger och märkning till enheter och andra visningselement.

Tack vare att Pie-Chart-widgeten har många alternativ hjälper den användarna att kommunicera komplexa data på ett tydligt och begripligt sätt.

Gauge-widget med definierade gränsvärden

Tydlig statusregistrering med Gauge-widgeten för mätare

Gauge-widgeten erbjuder ett effektivt sätt att visa mätardata så att användarna får en snabb översikt över den aktuella statusen. Visualiseringen baseras på definierade acceptansområden, t.ex. i form av färgzoner som grönt för "OK", gult för "Varning" och rött för "Kritiskt".

En speciell egenskap hos widgeten är flexibiliteten när det gäller att definiera tröskelvärden: ett valfritt antal tröskelvärden kan definieras och visas tydligt i widgeten. Tack vare den här intuitiva visualiseringen hjälper Gauge-widgeten till att tolka mätardata snabbt och reagera på kritiska händelser i god tid.

Klartextmeddelanden och färgkodning av data med Stat-widgeten

Klartextmeddelanden och färgkodning av data med Stat-widgeten

Stat-widgeten ger möjlighet att visa enskilda data, t.ex. det senaste, högsta, lägsta eller genomsnittliga värdet. Detta gör att viktiga nyckeltal kan visualiseras på ett målinriktat och tydligt sätt.

En extra värdefull funktion är inställning av färgkodning, vilket möjliggör en snabb statusbedömning. Värden upp till 80 kan t.ex. visas i grönt, värden över 80 i gult och värden över 100 i rött.

Dessutom gör widgeten det möjligt att konfigurera meddelanden i klartext som kan genereras automatiskt baserat på data. Med funktionen kan man koppla numeriska värden till tydliga meddelanden, t.ex.: "Allt fungerar normalt" (upp till 80), "Maskinen går varm" (över 80) eller "Maskinen stängs av" (över 100).

Tack vare kombinationen av färg- och klartextmeddelanden hjälper Stat-widgeten användarna att intuitivt tolka komplexa data och vidta omedelbara åtgärder.

Översikt över aviseringar med Alert-List-widgeten

Översikt och hantering av aviseringar med Alert-List-widgeten för aviseringslistan

Alert-List-widgeten ger en central översikt över alla aviseringar som har ställts in. Användarna kan på ett effektivt sätt visa aktuell status för övervakade data eller visa statusförändringar inom en definierad tidsperiod.

Displayen kan anpassas på ett flexibelt sätt: Användaren bestämmer själv om endast aviseringar med en viss tagg eller från en viss informationspanel ska visas. Det gör det lättare att fokusera på relevant information.

En extra praktisk funktion är direktlänken till den widget där respektive avisering skapades. Med bara ett klick får användaren detaljerad information utan att behöva leta länge efter källan.

Alert-List-widgeten kombinerar tydlighet med effektivitet och säkerställer att användarna alltid har kontroll över sina larm.

Stat-widget: många användningsområden Maximal flexibilitet för dataövervakning och visualisering

Stat-widget med meddelanden i klartext
mWh i Stat-widget
Enhetens status i Stat-widgeten
Battery Flow Chart Diagram
Statistik med ersättning av värden

Mångsidiga användningsexempel för Time Series Data Service Branschöverskridande användningsmöjligheter i detalj

Informationspanel till Time Series Data Service för Utility Metering
Informationspanel för Power Reliability-maskinvara
Informationspanel för batterilagringssystem
Informationspanel till Time Series Data Service för Utility Metering

Time Series Data Service erbjuder en heltäckande lösning för mätning av elnät genom registrering, övervakning och analys av energidata. Dessa uppgifter omfattar olika former av energi, t.ex. el, gas, vatten och värme.

Individuellt konfigurerbara informationspaneler gör det möjligt för användarna att övervaka viktiga parametrar för att optimera energiförbrukningen och identifiera problem i ett tidigt skede. Detta hjälper företag att minska energikostnaderna och organisera energidistributionen mer effektivt. Dessutom innebär den exakta registreringen och analysen av energidata att officiella bestämmelser kan följas och även skapa de rapporter som krävs.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Informationspanel för Power Reliability-maskinvara

Kombinationen av Time Series Data Service med Phoenix Contacts lösningar för anläggningstillgänglighet ger många fördelar för en driftsäker energiförsörjning och effektiva driftsprocesser.

Tack vare den kontinuerliga övervakningen av energiförsörjningen och delsystemen kan potentiella problem upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium, vilket ökar systemets tillgänglighet även på lång sikt. Med hjälp av tillgängliga data kan underhållsarbetet utföras specifikt utifrån de faktiska driftförhållandena. Detta minskar oplanerade stopptider och förlänger livslängden på de enheter som används.

Alla relevanta parametrar registreras och visualiseras centralt, vilket ger en heltäckande överblick och bra spårbarhet. Dessutom kan Time Series Data Service automatiskt utlösa aviseringar om gränsvärden överskrids så att omedelbara åtgärder kan vidtas.

Denna kraftfulla synergi gör det möjligt för företag att inte bara säkerställa tillförlitligheten i sin energiförsörjning, utan också att optimera sina driftsprocesser och minska kostnaderna.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Informationspanel för batterilagringssystem

En färdig, skalbar lösning för användning av batterilagringssystem tack vare en kombination av kraftfull maskinvara och smarta tjänster. Denna kombination maximerar fördelarna med energilagringsmoduler på ett snabbt och effektivt sätt.

Informationspanelerna visar data om de viktigaste parametrarna, t.ex. laddningscykler, temperaturer och energilagringsmodulernas allmänna skick och hälsostatus. Dessutom levereras detaljerade mätvärden för laddningsdata, inklusive laddnivå, maximal laddning och hur stor kapacitet som är tillgänglig för laddning.

Inom sektorn för förnyelsebar energi, där inte all el alltid kan matas ut på elnätet, är batterilager en avgörande faktor. Överskottsenergin kan lagras tillfälligt och matas in i nätet vid ett senare tillfälle för att säkerställa nätstabiliteten. En tydlig översikt över energiproduktion och lagring krävs för att maximera effektiviteten.

Denna översikt kan du hämta med en knapptryckning – utan att du behöver utveckla egna informationspaneler. Effektiviteten ökar och du behåller kontrollen över energisystemen.

Om informationspanelerna behöver utökas och anpassas med e-postavisering eller andra mätvärden kan de sparas i egna mappar och de färdiga informationspanelerna kan optimeras ytterligare.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Informationspanel för vindkraft
Informationspanel för Time Series Data Service för ett exempel på produktion
Övervakning av solenergi
Informationspanel för vindkraft

Övervakning av vindkraftverk ger en mängd fördelar – från optimerad drifttid till bättre planering av underhållstider.

Genom att kombinera Time Series Data Service och de anpassningsbara informationspanelerna med den tillförlitliga maskinvaran från Phoenix Contact kan vindkraftsoperatörer driva sina system mer effektivt. Mätning av isbildning på rotorbladen förhindrar till exempel att vindkraftverk stängs av som försiktighetsåtgärd. Om det uppmätta värdet överskrider ett definierat gränsvärde skickas ett automatiskt meddelande och driften av systemet kan stoppas för att förhindra skador.

Dessutom möjliggör övervakning av vindkraftverkens strukturella hälsostatus en mer exakt planering av underhållsfönster. En annan höjdpunkt i Phoenix Contact-lösningen är mätningen av blixtnedslag, vilket gör att skador kan upptäckas i ett tidigt skede och åtgärder kan sättas in snabbare.
Med denna heltäckande lösning hjälper Phoenix Contact operatörer av vindkraftsparker att öka effektiviteten i verksamheten och samtidigt garantera säkerheten.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Informationspanel för Time Series Data Service för ett exempel på produktion

Användningen av proaktiva åtgärder baserade på automatiska meddelanden i Time Series Data Service minskar tiden för manuella arbetsinsatser. Genom att övervaka motortemperaturer, flödeshastigheter eller kassationskvoten blir det möjligt att förutse underhållsåtgärder i produktionen, vilket sparar både tid och pengar.

I produktionen ökar den kontinuerliga övervakningen av dessa parametrar effektiviteten och driftsäkerheten för maskiner och system. Genom att analysera temperatur-, flödes- och kassationsdata kan potentiella problem identifieras och åtgärdas på ett tidigt stadium innan de leder till kostsamma fel. Detta gör att underhållsarbetet kan planeras och utföras på bästa möjliga sätt, vilket ger smidigare produktionsprocesser och ökad anläggningstillgänglighet.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Övervakning av solenergi

Transparent insyn i solcellsparkernas data är avgörande för att ge ökad effektivitet och hållbarhet inom industriell solenergi. Time Series Data Service erbjuder en heltäckande lösning för övervakning och analys av alla relevanta driftdata. Operatörer av solcellsparker kan använda den för att registrera, lagra och visualisera tidsseriedata i syfte att kontinuerligt optimera systemens prestanda.

De flexibla visualiseringsmöjligheterna gör det möjligt att skapa individuella informationspaneler som ger en tydlig översikt över viktiga nyckeltal som energiutbyte, solinstrålning och modultemperaturer. Funktionen för gränsvärdesövervakning identifierar avvikelser på ett tillförlitligt sätt och informerar berörda aktörer. Detta gör att problem kan identifieras och åtgärdas på ett tidigt stadium, vilket bidrar till att minimera stopptider och öka effektiviteten.

Ta reda på mer om Proficloud.io

Fem användningsfall:
Smarta tjänster i praktiken

Ta reda på hur företag i olika branscher använder våra molntjänster för att snabbt och enkelt organisera sitt dagliga arbete mer effektivt.

Upptäck våra smarta tjänster
Whitepaper om smarta tjänster

TSD Dashboard Library Visualisera data på några sekunder

TSD Dashboard Library erbjuder ett urval av färdiga informationspaneler baserade på Phoenix Contacts beprövade maskinvara, t.ex. enheter från Power Reliability-serien, eller utvecklade för maskinvaruoberoende användningsfall, t.ex. batterilagringssystem.

Dessa informationspaneler är skalbara och förberedda så att de bara behöver förses med data för att kunna visa de viktigaste parametrarna i bara några steg. Detta sparar tid och gör att du kan börja övervaka och analysera direkt.

Informationspanelerna är flexibla och kan anpassas till individuella krav. Du kan till exempel lägga till ett aviseringssystem för att kunna reagera på kritiska händelser eller slå samman flera informationspaneler för att få bättre överblick – precis efter dina behöv.

En annan fördel är att TSD Dashboard Library kontinuerligt utvecklas och utökas, så det är värt att komma tillbaka med jämna mellanrum för att dra nytta av nya funktioner och användningsfall.
Använd TSD Dashboard Library för att komma igång direkt – utan att behöva börja från början.

Out-of-the-box-övervakning för Phoenix Contact-maskinvara och enhetsoberoende användningsfall

Informationspanel för TSD Dashboard Library med CAPAROC-maskinvaran
TSD Dashboard Library med QUINT4
TSD Dashboard Library med TRIO3
TSD Dashboard Library med EMpro
Informationspanel för TSD Dashboard Library med CAPAROC-maskinvaran

Övervaka den smarta maskinvaran från Phoenix Contact eller använd TSD Dashboard Library för användningsfall oavsett enhetstyp – enkelt och effektivt. Tack vare den konstanta anslutningen har du direkt tillgång till historiska data för att analysera trender och upptäcka plötsliga förändringar i ett tidigt skede.
Informationspanelerna hjälper dig att fullt ut utnyttja prestandan i din maskinvara och ger samtidigt viktig insyn i vanliga användningsfall. De hjälper dig inte bara att planera åtgärder som till exempel beställning av reservenheter, utan ser också till att du alltid får relevant information – allt med minimal ansträngning.
Förlita dig på TSD Dashboard Library för att effektivt övervaka dina system och fatta databaserade beslut.

TSD Dashboard Library med QUINT4

Informationspanelerna i TSD Dashboard Library är redan helt förkonfigurerade och redo för omedelbar användning. De behöver bara fyllas med data för att ge värdefulla insikter direkt. Du sparar tid och informationspanelerna är redo att visualisera och analysera data på ett effektivt sätt.

TSD Dashboard Library med TRIO3

För mer omfattande användningsfall kan informationspaneler från TSD Dashboard Library anpassas helt efter behov. Även aviseringssystem kan anpassas och skapas med bara några få klick.

TSD Dashboard Library med EMpro

Det som fungerar för en enhet fungerar också för 10, 100 eller till och med 1 000 apparat. Informationspanelerna i TSD Dashboard Library är utformade för att automatiskt känna igen inkommande data och visa dem på ett flexibelt och skalbart sätt.

Oavsett om det gäller övervakning av en liten applikation eller ett stort nätverk anpassas informationspanelerna sömlöst till kraven och ger exakta inblickar, oavsett mängden data.

Upptäck mer

För mer information, för att boka en demo eller för att registrera dig för Time Series Data Service, besök Proficloud.io: