Marknadsföringsmotiv strömtransformatorer för eftermontering svävar i utrymmet

Strömtransformatorer för eftermontering

Våra strömtransformatorer för eftermontering baserade på Rogowski-spolen PACT RCP registrerar växelström på upp till 4000 A och omvandlar den till AC-sekundärström eller till en AC-mV-signal, beroende på den efterkopplade mätomvandlaren. För mindre strömmar på upp till 100 A lämpar sig de konventionella strömomvandlarna PACT SPC. Extra praktisk är möjligheten att direktansluta Rogowski-spolarna eller strömtransformatorerna till våra EMpro-energimätare.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Spole
PACT RCP-D95 - Spole
2904890

Rogowski-spole med längd 300 mm. Mätspolens diameter är 95 mm när den är installerad. Rogowski-spolen används för AC-strömmätning av strömskenor och starkströmsledningar.

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Spole
PACT RCP-D140 - Spole
2904891

Rogowski-spole med längd 450 mm. Mätspolens diameter är 140 mm när den är installerad. Rogowski-spolen används för AC-strömmätning av strömskenor och starkströmsledningar.

Fördelar

  • Snabb eftermontering av nya mätpunkter utan att koppla bort elkablar
  • Alla EMpro-energimätare direktansluts praktiskt med 0–1 A AC strömingång
  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • Säker passform på strömskenor och runda ledare tack vare professionella fästalternativ
  • Lämplig för alla tillämpningar tack vare valbara mätområden

PACT RCP-strömtransformator för kompletterande installationer

Fördelarna i detalj

Strömtransformator för eftermontering av PACT RCP: montering på kopparskena
Strömtransformator för eftermontering av PACT RCP: UV-skyddad Rogowski-spole
Detaljerad bild av strömtransformator för eftermontering PACT RCP: mätomvandlare med åtta strömmätområden
Strömtransformator för eftermontering av PACT RCP: montering på kopparskena

Med en enda kompakt spoltyp registreras växelström upp till 4000 A. Frekvensspektrumet sträcker sig från 40 till 20 000 Hz. Detta gör att du kan mäta övertoner och transienter med fasnoggrannhet. Det finns varken magnetisk mättnad eller farliga öppna kretsspänningar.

Strömtransformator för eftermontering av PACT RCP: UV-skyddad Rogowski-spole

Rogowski-spolen i UV-variant för permanent utomhusanvändning är utrustad med en UV-beständig kapsling samt UV-skyddade kablar.

Detaljerad bild av strömtransformator för eftermontering PACT RCP: mätomvandlare med åtta strömmätområden

Mätomvandlaren som är kopplad nedströms levererar den typiska sekundärströmmen på 0 till 1 A AC, som en vanlig strömtransformator. Med DIP-switchen väljer du mellan åtta olika strömmätområden. För en optimal mätexakthet kompenseras spolarnas längdskillnad enkelt via potentiometer.

Optimalt samspel med våra EMpro-energimätare Praktisk direktanslutning utan extern mätomvandlare

Vissa produkttyper bland våra EMpro-energimätare lämpar sig för direkt anslutning av tillverkaroberoende Rogowski-spolar. MV-signalen bearbetas i enheten. Du behöver inga externa mätomvandlare. Om du väljer en Rogowski-spole från Phoenix Contact får du både mycket hög mätnoggrannhet och en mycket enkel konfiguration. Vid anslutning av spolen kan respektive fas vid behov inverteras via firmware. Det är inte längre nödvändigt att dra om de två kablarna.

Systemtopologi: centraliserad energidatainsamling med en PACT RCP-Rogowski-spole och en EMpro-energimätare

Centraliserad energidatainsamling med en PACT RCP-Rogowski-spole och en EMpro-energimätare

Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning