Läckageövervakning Genomför en kontinuerlig övervakning av din pipeline med våra lösningar för tidssynkroniserad datainsamling och -överföring.

Läckageövervakning för pipelines

Utmaningen


Vätgaspipeline

Identifiera och minimera läckage

Läckage i en pipeline kan medföra ödesdigra konsekvenser. Det behöver inte bara vara slitage som ligger bakom läckaget, utan det kan också bero på att obehöriga försöker komma åt produkten som transporteras i pipelinen, exempelvis olja, gas, vätgas, ammoniak eller metanol. Sensorstationer placerade längs pipelinen på avstånd av 50 kilometer eller mer registrerar eventuella problem som uppstår. Det kan dock dröja länge innan läckan lokaliserats och åtgärdats. Pipelines kräver därför kraftfulla övervakningslösningar för att minska risken för person-, material- och miljöskador och för att lagstadgade krav ska uppfyllas.

Lösning


Läckageövervakning av pipelines
Läckageövervakning av pipelines YouTube

Samarbete för läckageövervakning av pipelines

Tillsammans med Krohne Messtechnik har vi utvecklat en lösning för övervakning av pipelines. Lösningen kan användas för en mängd olika medier som olja och gas, vätgas, ammoniak eller metanol.

PipePatrol är ett komplett paket med produkter, lösningar och tjänster för omfattande hantering av pipelines. Det tar hänsyn till regler för driftsäkerhet, säkerhet och miljö samt lagstadgade krav.

Pipeline i vintermiljö

Överföring av nödvändiga statusdata

Tillförlitlig dataöverföring från fältenheterna utgör grunden för att kunna fatta välgrundade beslut i kontrollrummet.Registrerade flöden, tryck och temperaturer skickas till de olika mätstationerna med exakta tidsstämplar och sedan vidare till styrsystemet. De robusta komponenterna garanterar också en tillförlitlig dataöverföring över motsvarande avstånd, även under tuffa förhållanden med varierande temperaturer.

Överföringsalternativen med bland annat skyddade internetanslutningar via VPN-tunnlar och SHDSL, mobilnät, Radioline- och WLAN-anslutningar anpassas till de lokala villkoren och säkrar en optimal dataöverföring.

Sändare i fält för läckageövervakning för pipelines

Anslutning av nya och befintliga sensorer

Med vårt PLCnext Technology-ekosystem som bas kan ett valfritt antal sensorer på fältet anslutas och användas. Det finns många egensäkra och icke-egensäkra I/O-moduler att välja mellan.

Installera nya sensorer på pipelinen för att öka noggrannheten. Detta sker i samråd mellan dig och vår partner Krohne.

Kommunikationslösningar för alla infrastrukturer

Oavsett var pipelinen används ställer spill av farliga ämnen alltid speciella krav på företagen. Vi har mångsidiga lösningar för automatisk identifiering av läckage. Systemen reagerar snabbt och passar för olika material och diametrar. Olika kommunikationssystem lägger grunden för individuell räckviddskommunikation.

Interaktiv bildkarta: topologisk bild av läckageövervakning
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och Network Address Translation-routrar) eller mobilnät (3G/UMTS/4G/LTE-router) för fjärrunderhåll och skydd av ditt lokala nätverk.
Mer om industriroutrar
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
PLC-styrsystem och I/O
Hitta passande PLC och I/O i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67, både som system och som fjärr-I/O-station för en mängd olika Ethernet-nätverk.
Mer om PLC-styrsystem och I/O:er
PLC-styrsystem och I/O
Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN
Industrial Wireless gör det möjligt att upprätta säkra och tillförlitliga trådlösa anslutningar för tillämpningar inom industrin. Använd IWLAN eller Bluetooth för kommunikation i realtid, NearFi för tillämpningar i närfältsområdet eller LoRaWAN och Trusted Wireless för stora avstånd. Våra trådlösa lösningar omfattar accesspunkter, klienter samt passande antenner och kablar.
Mer om Industrial Wireless
Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN
Industrial Ethernet-switchar
Vårt sortiment av Industrial Ethernet-switchar omfattar Managed- och Unmanaged-switchar med gigabithastighet, PoE, IEC 61850-certifiering och DIN-skenemontage.
Mer om Industrial Ethernet-switchar
Industrial Ethernet-switchar

Fördelar

  • Enhetliga klockslag på controller-enheterna tack vare tidssynkroniseringen via mGuard-security-routrarnas NTP-servertjänst
  • Olika överföringsmedier för flexibel dataöverföring som är anpassad efter din anläggningssituation
  • Anslutning av anläggningsdelar som ligger långt bort tack vare en säker överföring via internet

Kontakt | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jag ger dig gärna råd om våra lösningar för en effektiv pipelinehantering.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.