Energiövervakning i processtekniska anläggningar Omfattande statusövervakning av driftutrustning sparar energikostnader och ökar anläggningstillgängligheten. Upptäck potentiella skador i ett tidigt skede och optimera dina processer.
Utmaningen
Planera underhållet intelligent
Ett stort antal oplanerade stopp kan härledas till energilaster, t.ex. Rotating Equipment. Detta skadar utrustning som pumpar, kompressorer och omrörare. Underhållet av dessa komponenter utförs ofta för tidigt eller i vissa fall för sent, vilket resulterar i driftstopp.
Med kontinuerlig övervakning av motorer och pumpar lägger man istället fokus på slitaget och skapar förutsättningar för Predictive Maintenance. På så sätt kan ett hotande fel förutsägas och underhåll kan utföras vid rätt tidpunkt. Dessutom får du löpande information om tillståndet för dina anläggningsdelar.
Lösning
Upptäck defekter och fel på ett tidigt stadium
Vi möjliggör underhåll i rätt tid genom att tillhandahålla en permanent övervakning av utsatta pumpar och motorer. Beroende på maskinens storlek och typ lämpar sig en hydraulisk, mekanisk eller elektrisk övervakning.
Den elektriska effekten ger information om anläggningsdelarnas drift, tillstånd och arbetsläge. Övervakningen kan eftermonteras snabbt och utan höga kostnader, vilket gör den till ett bra alternativ även för små och mellanstora pumpar och motorer.
För att underhållet ska kunna göras vid rätt tidpunkt kan den aktiva effektens kurva användas för att identifiera fel.
Effektiv övervakning av motorer och pumpar
Registreringen av motorns driftvärden görs med hjälp av elektrisk aktiv effekt, via ström- och spänningsmätning. För trefasmaskiner är detta möjligt i kombination med en direktkrets, kontaktor eller frekvensomriktare.
Om andra givare används för övervakningen förfinas övervakningsmodellen. Överföringen kan göras till ett eller flera överlagrade system, t.ex. databaser, moln, MES och tillgångshantering. Detta säkerställer att produktionsprocessen är utan påverkan.
Fördelar
- Mindre installationsarbete och enkel eftermontering av aktiv effektmätning för övervakning, t.ex. av Rotating Equipment
- Minimering av underhållsinsatser tack vare ett preventivt underhåll med användning av elektriska mätvärden
- Ytterligare ökad anläggningstillgänglighet tack vare vibrationsövervakning som tillval
Kontakt
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.