Övervakning av ögonduschar Åstadkom en kontinuerlig övervakning av dina nödduschar, därmed säkerställer du en extra säkerhetsnivå för din anläggningspersonal.
Utmaning
Säkerställande av funktionen
Internationella arbetssäkerhetsstandarder kräver ett regelbundet underhåll av denna säkerhetsanordning. Normalt utförs underhållet fortfarande av servicepersonal på plats med regelbundna intervall. En central övervakning av nödduschar eliminerar behovet av regelbundna ronderingar. Dessutom säkerställer du att nödduscharna fungerar även direkt efter den senaste ordinarie rundan. Med vårt övervakningssystem kan du öka säkerheten för anläggningens personal genom att larma vårdpersonalen med exakt precision.
Lösning
Automatiskt larm
Med automatiska aviseringar kan du fördela information målinriktat. Du kan till exempel skicka funktionsstatus till underhållsteamet och direkt varna första hjälpen eller vårdpersonal via SMS eller e-post.
Övervakning i kontrollrummet
Dra nytta av översiktliga kontrollrapporter, eftersom underhållsintervallen protokolleras exakt. En manövrering av nödduschen under kontrollen kan loggas, precis som det nödvändiga vattentrycket. När larmet utlöses informerar ett textmeddelande vårdpersonalen direkt om den exakta platsen för den aktiverade säkerhetsduschen. Detta gör det möjligt att vägleda räddningspersonalen till olycksplatsen med hjälp av GPS-data.
Moln som tillval
Håll hela tiden koll på statusen för ögon- och nödduschar via webb-visualisering. Även integrering i befintliga nödfallssystem är möjlig.
Överföringstekniker
Anpassat till just dina krav erbjuder vi olika överföringstekniker för användning av nödduschövervakningen.
Fördelar
- Ökad arbetssäkerhet då larmet går ut till företagets säkerhetstjänst och vårdpersonal om nödduscharna aktiveras
- Funktionsdugligheten säkerställs även efter den senaste regelbundna kontrollen och nödduscharna övervakas kontinuerligt
- Enkelt intygande av det regelbundna rutinunderhållet med en automatisk lagring av underhållsrapporter
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.