Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Ventilövervakning Överför enkelt ventilpositionsinformation till ditt styrsystem trådlöst och i realtid.

Handventiler i en anläggning inom processindustrin

Utmaningen


En person manövrerar en ventil i en anläggning inom processindustrin

Övervakning av handventiler

Handventiler används väldigt ofta i processanläggningar. De doserar och styr vätskor, luft eller gas. Beroende på produktionssteg måste handventilerna ställas in i rätt läge av anläggningspersonalen, i synnerhet i befintliga anläggningar. Med hjälp av checklistor går medarbetarna igenom de omfattande anläggningarna och förbereder uppstart, spolning eller rengöring av produktionsanläggningen. Felaktig användning kan leda till produktionsstopp eller haverier. För att förhindra felaktig användning kan handventilernas öppen-/stängd-läge lätt övervakas.

Lösning


Insamling av data från det explosionsfarliga området genom det egensäkra I/O-systemet

Exempelarkitekturen visar ett ventilövervakningssystem som bygger på decentrala understationer för insamling av signaler i zon 0 resp. 1. En lokal understation (serverstation) består av strömförsörjningen, den trådlösa modulen och de egensäkra ingångsmodulerna. Antalet I/O-moduler avgörs av applikationen. Systemet är modulärt. Den lokala bussen kan användas för expansionsändamål.

Interaktiv image map: ventilövervakningssystem baserat på decentrala understationer
Trådlös I/O-kommunikation
Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det ser till att avvikande mätvärden genast leds till operatörsstationen och att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.
Mer information om det trådlösa systemet Radioline
Trådlös I/O-kommunikation
Strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik
Strömförsörjningarna MINI POWER har modulära elektronikkapslingar som är optimala för specialspänningar inom mät-, styr- och reglerteknik.
Mer information om strömförsörjningar för MSR-teknik
Strömförsörjningar för mät-, styr- och reglerteknik
I/O-system
För kapslingsklass IP20 och IP65/67
Mer om I/O-system
I/O-system
Ventil i en processteknisk anläggning

Förbättrade åtgärdsmöjligheter

Genom att eftermontera NAMUR-gränsvärdesbrytare och skicka I/O-information till styrsystemet går det att dra fördel av programvarubaserade låsningar. Dra nytta av våra förmonterade kopplingsboxar. Detta gör att du alltid har översikt över ventilernas lägen från kontrollrummet och samtidigt kan utföra diagnostik på sensorer och kablage.

Komplettera lösningen med olika signaltyper. Hit räknas t.ex. temperatur, tryck och flödesmängder.

Kontakt

Kontaktperson Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Jag ger dig gärna råd om skalbara lösningar för fullständig ventilövervakning.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.