CHARX connect - ladduttag för elbilar och nyttofordon

Ladduttag för elbilar och nyttofordon

Fordonsintagen CHARX connect universal möjliggör AC- och DC-laddning av alla slags elbilar. Förutom AC- och CCS-laddintag (Combined Charging System) av typ 1 och typ 2 finns även GB/T-varianter för Kina. Fordonsintagen används redan med lyckat resultat i elbilar från kända tillverkare och i olika slags nyttofordon. Med dessa kan elfordon permanent laddas med 250 kW, i Boost Mode hela 500 kW.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720092
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Fordonsintag
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Fordonsintag
1720092

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Fordonsintag, > 500 A i Boost mode, 325 A kontinuerligt, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Enkelledare, längd: 2 m, låsställdon: 12 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med växelström (AC) och med likström (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, För DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720111
CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2 - Fordonsintag
CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2 - Fordonsintag
1720111

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fordonsintag, > 500 A i Boost mode, 325 A kontinuerligt, 1000 V DC, Enkelledare, längd: 15 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med likström (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, För DC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739879
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2 - Fordonsintag
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2 - Fordonsintag
1739879

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 250 A kontinuerligt, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, redo för montering, Med förmonterad kabelände, Enkelledare, längd: 2 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, med HVA 630-kontakt (AC) och M8-kabelsko med smal anslutningsfläns (DC) för eftermontering av kabelförskruvningar, med elektriskt ledande kopparfolie som skärmkontakt för att förbättra kontaktytan och reducera skärmflätningen, samlingsrör fäst med tejp (på ena sidan) för att öka slitstarkan, med DC+ märkning med röd tejp, för laddning med växelström (AC) och med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För fordonsintagets DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1549923
CHARX T2HBI24-DC200-3,0M2 - Fordonsintag
CHARX T2HBI24-DC200-3,0M2 - Fordonsintag
1549923

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, Enkelledare, längd: 3 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

Go to Product Detail Page for item 1303648
CHARX T2HBI24-DC250-4,0M2 - Fordonsintag
CHARX T2HBI24-DC250-4,0M2 - Fordonsintag
1303648

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 250 A kontinuerligt, 1000 V DC, Enkelledare, längd: 4 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

Go to Product Detail Page for item 1358242
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-3,0M2 - Fordonsintag
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-3,0M2 - Fordonsintag
1358242

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 250 A i Boost mode, 125 A kontinuerligt, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkelledare, längd: 3 m, låsställdon: 12 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med växelström (AC) och med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

Fördelar

  • Våra CCS-laddintag möjliggör ultrasnabb DC-laddning med upp till 700 kW (700 A/1000 V) tillfälligt med DC-kabelareor på upp till 120 mm²
  • Säkrad mot överhettning tack vare snabb och exakt temperaturmätning med Pt 1000-sensorer vid varje DC-kraftkontakt
  • Skyddas mot inträngande vatten, damm och smuts tack vare en hög kapslingsklass på IP6K7 och IP6K5, vid fronten dessutom med IP6K6K och IP6K9K
  • Utöver DC-kabelns standardlängd på 2 m och andra längder i sortimentet kan andra längder fås på begäran
  • Utformad enligt fordonsstandarder och kompatibel med IEC 62196, SAE J1772 och GB/T 20234; IATF 16949-certifierat företag

Nya produkter

CHARX connect universal

Universella CCS-laddintag

Nu kan du ladda kontinuerligt med 375 kW

Den nya effektklassen för CCS-fordonsintag CHARX connect universal möjliggör nu kontinuerlig och okyld HPC-laddning med 375 kW tack vare en ledararea på 120 mm². I Boost Mode är dessutom avsevärt högre laddningseffekt möjlig under korta tidsintervall.

Huvudegenskaper

  • Laddstandarder: CCS typ 1, CCS typ 2
  • DC-laddström kontinuerligt: 375 A
  • DC-laddström i Boost Mode: > 500 kW
  • DC-märkspänning: 1 000 V
  • DC-ledararea: 120 mm²
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Certifieringar: CE, UL

Fördelar

  • HPC-kompatibel: kabelarea på 120 mm² möjliggör kontinuerlig laddning med 375 kW
  • Vatten-, smuts- och dammtät tack vare kapslingsklass IP6K6K/IP6K9K i frontområdet – även med öppet laddlock
  • Enkel design-in tack vare kompakt konstruktion, enhetliga mått och identiska skruvpunkter
  • Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949

Fordonsintag CHARX connect universal

Bred produktportfölj

CHARX connect universal erbjuder en bred produktportfölj av AC-laddintag typ 1 och typ 2, CCS-laddintag samt AC- och DC-fordonsintag av standarden GB/T för den asiatiska marknaden.

Våra CCS-laddintag finns med kabelareor på 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) och 120 mm² (375 A). Detta möjliggör laddningseffekter på upp till 700 kW (700 A / 1000 V) i Boost Mode.

Olika längder på DC-kabeln finns tillgängliga. Kontakta oss om önskad kabellängd inte finns i produktlistan. Vi utvecklar just nu MCS-fordonsintag och NACS-laddintag.

Laddintag för elfordon för High Power Charging Upptäck våra universella laddintag

Elbil laddas via CCS-laddintag medan laddningsförloppet visas på en smarttelefon
Pt 1000-sensorer på båda DC-kraftkontakterna
Ladduttag för elfordon med hög IP-kapslingsklass
Elektriskt vägrenhållningsfordon med närbild på design-in av CCS-laddintag
Kvalitetstest av fordonsintag
Elbil laddas via CCS-laddintag medan laddningsförloppet visas på en smarttelefon

CCS-laddintagen med DC-ledarareor upp till 120 mm² möjliggör säker HPC-laddning med 375 kW (375 A/1000 V) och i Boost Mode över 500 kW (500 A/1000 V). Beroende på yttre faktorer, t.ex. omgivningstemperaturen, kan elbilar laddas på några minuter.

Pt 1000-sensorer på båda DC-kraftkontakterna

Den optimerade anslutningstekniken minimerar uppvärmningen av anslutningssystemet. De integrerade, exakta temperatursensorerna ger hög säkerhet – med temperaturutvärderingen som grund kan fordonet dynamiskt reglera den laddström som krävs. Pt 1000-sensorer är placerade på båda DC-kraftkontakterna. AC-området innehåller ett PTC-sensorsystem.

Ladduttag för elfordon med hög IP-kapslingsklass

Tack vare det optimerade och smarta tätningssystemet har våra fordonsintag testats framgångsrikt enligt ISO 20653.
Hela laddintaget omfattar kapslingsklasserna IP6K7 och IP6K5. Det är därmed skyddat från alla håll mot inträngning av damm och vatten upp till en meters djup, strilande vatten och mot beröring. Detta gäller både för den del som är monterad inuti fordonet och för det ytterliggande kontaktområdet, t.o.m. när laddlocket är öppet. Laddintagets kontaktområde har dessutom kapslingsklass IP6K6K och IP6K9K och är därför skyddat mot högtrycks- eller ångstråletvätt.

Elektriskt vägrenhållningsfordon med närbild på design-in av CCS-laddintag

Alla fordonsintag har en extremt kompakt konstruktion. Dessutom är de relevanta yttermåtten och inskruvningsgeometrierna identiska för CCS-laddintag och AC-laddintag.

Det gör att tillverkare och eftermontörer alltid kan planera in samma utrymme för alla elfordon – från bussar till motorcyklar och oavsett målgrupp.

Kvalitetstest av fordonsintag

Våra fordonsintag CHARX connect universal uppfyller respektive standarder:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility har certifierats enligt IATF 16949.

3D-vy

Alla detaljer i 3D

Titta på produkten in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera kan du se CCS-fordonsintag typ 2 ur alla vinklar.

Utveckling fordonsintag CCS typ 1

Kundspecifika lösningar Anpassade ladduttag för dina serietillverkade fordon

Letar du efter ytterligare funktionsknappar, LED-displayer, kylkoncept, integrering av fordonsintagen i fordonsinstallationsutrymmet eller andra skräddarsydda element?
Vi tar gärna fram ett kundanpassat laddgränssnitt för elfordon till din serietillverkade bil i enlighet med fordonsindustrins krav IATF 16949.

Hör gärna av dig till vår kontaktperson!

Din personliga kontakt

För alla frågor som rör våra komponenter för elfordon

Jag ger dig gärna råd om våra ladduttag och vår laddstyrning för fordon och ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande.