CHARX T2HI-ELOCK24V - Låsning
1331524

CHARX connect universal, Typ 2, Låsning, Tillbehör, Enkelledare, längd: 1 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, för fästning till fordonsintag, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Standardiserat, platsbesparande utrymme