Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Grundprinciperna för laddningsteknik för E-Mobility Elfordon laddas enligt olika nationella ramvillkor. Här får du grundläggande kunskaper – överskådligt och begripligt.

Seminarium om laddningsteknik för E-Mobility

Vilka laddstandarder finns det? Översikt över de vanligaste kontakttyperna

I delar av världen, med början i Nordamerika, Europa och Kina, har man etablerat tre olika laddstandarder med speciell form på ladduttaget och laddintaget. Dessutom är kontakten för växelströmsladdning (AC, läge 3, typ B och C) av en annan konstruktion än den för DC-laddning (läge 4). Med vår breda CHARX-portfölj täcker vi in alla användningsområden:

Förekommande laddstandarder och tillhörande laddhandtag

Typ-1-standarden för Nordamerika föreskriver inget laddhandtag på infrastruktursidan. I Europa används en adapterkabel för detta fall, som på fordonssidan består av ett typ-1-laddhandtag och ett typ-2-laddhandtag på infrastrukursidan.

Var gäller vilka laddstandarder? Nuvarande utbredning på världskartan

Interaktiv karta: Utbredning av laddstandard typ 1 (blå), typ 2 (grön) och GB/T (mörkgrå) på världskartan
Typ 1
Typ-1-standarden infördes i USA och är etablerad i de blåmarkerade länderna. Den bygger på standarderna SAE J1772 och IEC 62196. Laddning med växelström eller likström görs med ett och samma laddintag CCS-typ-1 i fordonet.
Typ 1
Typ 2
Typ-2-standarden började användas i Europa och är utbredd i de grönmarkerade länderna. Den är baserad på standarden IEC 62196. Laddning med växelström eller likström görs med ett och samma laddintag CCS-typ-2 i fordonet.
Typ 2
GB/T
GB/T-laddstandarden gäller enbart i Kina och bygger på standarden GB/T 20234. En CCS-standard för den kinesiska marknaden har ännu inte slagit igenom. Därför krävs det separata fordonsintag för AC- och DC-laddintag.
GB/T
Odefinierat
I de ljusgrått markerade länderna finns det ännu ingen officiell laddstandard, eller så saknas uppgifter.
Odefinierat
Typ 1 och typ 2
I de blå-grön-streckade länderna förekommer både typ 1 och typ 2. Här väntas en av de båda standarderna ta över så småningom.
Typ 1 och typ 2

AC- och DC-laddning: Vad är skillnaden? Vilka rekommendationer ges i olika situationer?

Växelströmsladdning
Växelströmmen (AC, Alternating Current) från strömförsörjningen/nätet går först via laddstationen och laddkabeln till bilen – kontrollerat, men utan omvandling. Det är först i bilen där det finns en inbyggd AC/DC-växelriktare, en så kallad onboard charger, som växelströmmen omvandlas till likström (DC, Direct Current), som batteriet laddas med. Eftersom AC-laddstationer därför inte behöver någon omvandlingselektronik är de förhållandevis billiga jämfört med DC-laddstationer, och därför ofta ett attraktivt val för privata tillämpningar. Beroende laddstationen, laddkabeln och onboard chargern kan man uppnå en laddningseffekt på upp till 22 kW. På grund av den relativt låga effekten är växelströmsladdning mer skonsamt för batteriet och rekommenderas om bilen parkeras längre än 30 minuter, t.ex. över natten i carporten, i garaget, på hotellet eller under dagen på restauranger och stormarknader.

DC-laddning
Här har kraftkontakterna och laddhandtagets ledarareor dimensionerats större än vid växelströmsladdning. Betydligt högre laddningseffekter på upp till 500 kW (High Power Charging, HPC) kan överföras, vilket ger avsevärt snabbare laddtider. Därför kallar man det även för snabbladdning eller ultrasnabbladdning. Till skillnad från växelströmsladdningen görs AC/DC-omvandlingen redan i laddstationen, där det finns en integrerad kraftelektronik. Det är en av anledningarna till att DC-laddningen är mer komplex och kostnadskrävande, vilket leder till att den används mest i kommersiella sammanhang. Vid långa körsträckor med korta pauser rekommenderas att ladda bilen några minuter för att förlänga räckvidden, t.ex. på vägkrogar eller rastplatser.

Vilka laddmetoder finns det för AC- och DC-laddning? Laddningen kan göras på olika sätt

Laddläge 1
Laddläge 2
 Laddläge 3, variant A
Laddläge 3, variant B
 Laddläge 3, variant C
Laddläge 4
Laddläge 1

Fordonet laddas med växelström via ett vanligt eluttag hemma. På enfasnät får spänningen vara upp till 250 V, medan den i trefasnät kan vara upp till 480 V. Maximal laddström är 16 A. Ingen kommunikation sker mellan fordonet och laddpunkten. Det är absolut nödvändigt att ha en säkring i form av en jordfelsbrytare (FI). Då det inte alltid är möjligt på äldre installationer avråder Phoenix Contact från denna laddmetod.

Laddläge 2

Som läge 1, men maximala laddströmmen är 32 A här och laddkabeln är utrustad med en så kallad In-Cable-Control-and-Protection-Device (IC-CPD). Denna enhet innehåller en säkerhetsutrustning (jordfelsbrytare: FI), kommunicerar med fordonet och styr på så vis laddningen.

 Laddläge 3, variant A

I läge 3 laddas fordonet med växelström via en laddstation eller wallbox där den obligatoriska jordfelsbrytaren (FI) redan är integrerad. Laddstationen hanterar kommunikationen med fordonet. Bilen kan laddas med enfasström upp till 250 V eller med trefas upp till 480 V och en max. laddström på upp till 63 A. Läge 3 delas in i tre varianter:

I variant A används en laddkabel som är permanent ansluten till fordonet. Den har därför bara en ände med ett kontaktdon – infrastruktur-laddhandtaget – som sätts in i laddstationens ladduttag. Variant A finns beskriven i standarder, men förekommer nästan inte längre i praktiken.

Laddläge 3, variant B

I variant B behövs en så kallad mobil AC-laddkabel som man har med sig i bagageutrymmet. Den har laddkontakter i båda ändarna: Den ena änden är laddhandtaget och sätts in i fordonsintaget. Den andra änden, infrastruktur-laddhandtaget, sätts in i laddstationens laddintaget. Variant B används i huvudsak på offentliga laddstationer.

 Laddläge 3, variant C

Laddvariant C fungerar på motsatt vis i förhållande till laddvariant A, eftersom laddkabeln här är fast ansluten till laddstationen. Den andra änden har ett kontaktdon: laddhandtaget som sätts in i fordonsintaget. Variant C förekommer mycket ofta för privat laddning.

Laddläge 4

Den här metoden är den enda som tillämpar DC-laddning i snabbladdstationer. På grund av de höga laddströmmarna på upp till 500 A gäller högre säkerhetskrav. Därför är laddkabeln alltid fast ansluten till laddstolpen. Det är bara på fordonssidan som ett kontaktdon är jackbart – i form av ett laddhandtag som förs in i fordonsintaget. Därmed har läge 4 ingen indelning i tre olika varianter (som i läge 3). Dessutom krävs en temperaturövervakning av kraftkontakterna i laddhandtaget samt extra skyddsfunktioner i laddstationen, t.ex. en isolationsövervakning.

Vad innebär Combined Charging System (CCS)? Ett universellt laddgränssnitt för AC- och DC-laddning

Tillsammans med ledande biltillverkare har vi tagit fram Combined Charging System (CCS). Det speciella är CCS-laddintaget i bilen, där både AC- och DC-laddhandtag passar. Elbilen behöver alltså endast ett laddgränssnitt för AC- och DC-laddning.

Laddstandarder av typ 1 och typ 2 har en kontaktfronter med en konstruktion som är kompatibel med CCS. Redan 2013 valde Europeiska kommissionen CCS typ 2 till officiell laddstandard i hela Europa. Sedan dess har vårt mål att etablera CCS som global laddstandard kunnat förverkligas i stora delar av världen. Och det är fler och fler länder som går över till CCS.

Funktionsbeskrivning av Combined Charging System (CCS)

Vilka fördelar har CCS i praktiken?

  • Flexibel AC- och DC-laddning med ett och samma fordonsintag
  • Biltillverkarna sparar komponenter och plats och sänker kostnaderna
  • Högsta säkerhet tack vare ställdonslåsning och temperaturövervakning
  • Hög acceptans och utbredning i stora delar av världen
Ställdonslåsning i CCS-laddintaget

Låsning av laddhandtaget För högsta tänkbara säkerhet under laddningen

CCS-laddintagen är som standard utrustade med ett elektromagnetiskt låsställdon. Det låser fast laddhandtaget under laddningen på sidan eller direkt på spärrhaken i kontaktfronten.

Ställdonsbultarna är konstruerade för att klara av höga dragkrafter. Detta gör att laddhandtaget på ett säkert sätt förhindras från att kunna dras ut vid laddning.

Pt 1000-temperaturgivare på kraftkontakterna

Exakt temperaturövervakning Säkert skydd mot överhettning

För att kunna ladda säkert behövs det också övervakning av temperaturen i CCS-laddsystemet. Enligt IEC 62196 får det inte värmas upp till över 90 °C. Temperaturstyrda resistansgivare, t.ex. Pt 1000, säkerställer därför snabb och exakt mätning av temperaturen på DC-kraftkontakterna.

Temperaturvärdena skickas till laddstyrningen via de avsedda signalutgångarna. Om det uppstår en överhettning, t.ex. på grund av för hög utomhustemperatur eller överbelastning, kan laddstyrningen avbryta laddningen eller minska laddningseffekten.

Hur fungerar en laddstation? Hur går själva laddningen till? Vad måste man tänka på i utvecklingsfasen?

Dagens laddstationer och väggboxar för elbilar måste delvis uppfylla höga krav på tillgänglighet, säkerhet och komfort. Ofta förekommer en komplex konstruktion av ett stort antal olika komponenter. I våra videor får du tydliga förklaringar av konstruktionen och samspelet mellan de olika komponenterna, och vi visar hur man kan uppfylla alla krav som ställs på modern och uppkopplad laddinfrastruktur.

Hur kommer laddströmmen in i elbilen? Funktionsenheten för laddning

  • Kraftelektronik
  • Effektkontaktor
  • Säkring
  • Kylenhet
  • Laddkabel
  • Infrastruktur-ladduttag
  • Fordonsintag

Hur styrs laddningsprocessen? Funktionsenheten för styrning och övervakning

  • Laddstyrning
  • Energimätning
  • Felströmsövervakning
  • Isolationsövervakning
  • Temperaturmätning

Hur kommunicerar laddstationer? Funktionsenheten för uppkoppling och kommunikation

  • Användarbehörighet via RFID
  • LED-statusindikering
  • Pekskärm
  • Trådlös anslutning via mobilnätet
  • Trådbunden anslutning via Ethernet
  • Ethernet-överspänningsskydd

Hur undviker man kostsamma fel och avbrott? Funktionsenheten för strömförsörjning och skydd

  • Strömförsörjning
  • Överspänningsskydd
  • Apparatskydd
  • Lastmätning
  • Energiövervakning

Hur går kabeldragningen och installationen till? Ansluta funktionsenheten

  • Kabelinföring
  • Kraftanslutning för matning
  • Korskoppling och potentialfördelning
  • Dataanslutning
  • Eluttag och USB-anslutning för underhåll

Ordlista Enkla förklaringar till facktermer och förkortningar

Inom varje affärsområde växer ett eget språk och egna begrepp fram, inte minst för att sätta namn på nya tekniska lösningar och funktioner. Här hittar du förklaringar på vanliga begrepp och förkortningar som används inom E-Mobility:

Fordon

  • EV: Electric Vehicle. Överbegrepp för alla helt eller delvis eldrivna fordon.
  • BEV: Battery Electric Vehicle. Helt eldrivna fordon, vars drivenergi lagras i kemisk form i batterier.
  • HEV: Hybrid Electric Vehicle. Fordon som både har en förbränningsmotor och en elektrisk, batteridriven motor.
  • PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Laddhybrid, som HEV, men med ett batteri som dessutom kan laddas externt med ett laddhandtag.

Laddhandtag, laddintag och ladduttag

  • Laddintag: laddintaget på elbilen, där man ansluter laddhandtaget. Vi kallar det även fordonsintag.
  • Connector: laddhandtag som sätts in i elbilens laddintag. Kallas även fordons-laddhandtag.
  • Plug: laddhandtag som ansluts till ladduttag på laddstationen. Kallas även infrastruktur-laddhandtag.
  • Socket Outlet: ladduttag på laddstationen där man ansluter en mobil AC-laddkabel och där man kan ladda med laddläge 3, variant B. Kallas även infrastruktur-ladduttag.

Laddmetoder och -standarder

  • AC-laddning: laddning med enfas eller trefas växelström (laddläge 1, 2 eller 3).
  • DC-laddning: laddning med likström (laddläge 4).
  • CCS: Combined Charging System: Laddsystem för både typ 1 och typ 2, med möjlighet att både ladda med växelström och likström med ett och samma fordonsintag.
  • Combo: äldre benämning på CCS.
  • Typ 1: laddstandard för Nordamerika och andra regioner beskrivs i standarderna SAE J1772 och IEC 62196-3.
  • Typ 2: laddstandard för Europa och andra regioner, beskrivs i standarden IEC 62196-3.
  • GB/T: nationella kinesiska standarder. Standarden GB/T 20234 beskriver laddstandarden för Kina.
  • NACS: North American Charging Standard: alternativ laddstandard till typ 1 för den nordamerikanska marknaden.
  • HPC: High Power Charging, även kallat ultrasnabbladdning: DC-laddning med effekter på 375 kW eller mer. Med vätskekylning är det för närvarande möjligt med konstant upp till 500 kW och tillfälligt upp till 700 kW.
  • MCS: Megawatt Charging System. Laddstandard för DC-laddning av nyttofordon med en uteffekt på upp till 3,75 MW.
  • V2G: Vehicle-to-Grid. Form av dubbelriktad laddning. Fordonet laddas inte bara via elnätet, det kan vid behov även mata in energi i nätet igen. Följer ISO 15118-standarden.
  • V2H: Vehicle-to-Home. Som V2G, men här fungerar bilen som hemmabatteri. Bilens avgivna energi går inte tillbaka till nätet utan utnyttjas för att maximera självförsörjningsgraden för privata hushåll.

Laddinfrastruktur

  • Laddpunkt: här kan en bil anslutas och laddas. En laddstation har en eller flera laddpunkter.
  • Laddsystem: samspel mellan alla tekniska komponenter i en laddstation (elektromekanik, elektronik, programvara), som krävs för att ladda ett fordon.
  • Wallbox: väggmonterat laddsystem med tillverkarspecifik design och kapsling. Används i första hand för privat växelströmsladdning med 11 eller 22 kW hemma, t.ex. i garaget eller carporten.
  • Laddstation/laddstolpe: fristående laddsystem med tillverkarspecifik design och kapsling. I huvudsak för offentlig eller semi-offentlig AC- och DC-laddning inkl. faktureringssystem, t.ex. exempel i parkeringshus, vid hotell eller stormarknader.
  • EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment: Se Wallbox och laddstation.
  • Laddpark: nätverk av flera offentliga eller semi-offentliga laddstationer, t.ex. vid motorvägar eller i parkeringshus.
  • CPO: Charging Point Operator: företag eller juridisk person som driver de enskilda laddpunkterna eller laddparkerna och debiterar den el som elbilsägarna laddar.

Kommunikation och styrsystem

  • CP: Control Pilot. Signalkontakt eller signalledning i typ-1-, typ-2- och GB/T-laddkablar. Är till för att överföra styrsystemsinformation mellan laddstationen och bilen.
  • PP: Proximity Pilot. Signalkontakt eller signalledning i typ-2-laddkablar. Skickar information till bilen om att det pågår laddning med en viss laddström så att startspärren aktiveras.
  • CC: Connection Confirmation. Signalkontakt eller signalledning i GB/T-laddkabeln. Skickar information till bilen om att det pågår laddning med en viss laddström så att startspärren aktiveras.
  • CS: Connection Switch. Signalkontakt eller signalledning i typ-1-laddkablar. Signalerar till laddstationen när låsspaken på laddhandtaget har öppnats, så att laddstationen kan bryta laddströmmen.
  • IC-CPD: In-Cable-Control-and-Protection-Device. En kontroll- och säkerhetsutrustning som är integrerad i laddkabeln. Gör AC-laddning möjligt med enfas växelström med laddläge 2 i vanliga eluttag med en effekt på upp till 3,6 kW.
  • Backend: gör det möjligt för CPO att driva sina laddpunkter på programvarusidan. Inkluderar användarhantering, betalningshantering (vanligtvis via en tredjepartsleverantör) och teknisk övervakning av laddpunkterna via molnet.
  • OCPP: Open Charge Point Protocol. Är till för kommunikationen mellan laddstationen och backend.
  • PnC: Plug-and-Charge. Förenklar laddningen genom att låta autentisering och fakturering köras automatiskt i bakgrunden. Följer ISO 15118-standarden.