Matning och skydd i likströmsnät Energieffektivitet, nätstabilitet och resurseffektivitet är tre utmärkande egenskaper för likströmsnät. För att kunna maximera dessa fördelar måste DC-nät drivas stabilt och säkert. För detta erbjuder Phoenix Contact lämpliga lösningar för kraftelektronik och skyddsteknik.
I en värld som i allt högre grad satsar på förnyelsebar energi och hållbara lösningar blir likströmsnät allt viktigare. Alstrare, lagringssystem och nästan alla laster drivs redan idag med likström. Dessa områden kan kopplas samman på ett särskilt effektivt sätt via DC-nät. Detta gör likströmsnät till en nyckelkomponent på vägen mot klimatneutralitet. Dessa nät erbjuder inte bara ett effektivt sätt för energiöverföring, de sparar också resurser och erbjuder många fördelar när det gäller tillförlitlighet och nätkvalitet. Lämplig kraftelektronik och strömförsörjning krävs för konstruktion och helhetlig drift av DC-nät.
Kraftelektronik för likströmsnät För tillförlitliga försörjningslösningar
Om DC-nät genereras från det allmänna AC-nätet är aktiva AC/DC-matningsenheter lämpligt. Tack vare dubbelriktning och certifiering i enlighet med VDE-AR-N 4110 och VDE-AR-N 4105 gör dessa enheter, kallade AIC (Active Infeed Converter), det möjligt att återföra överskottsenergi till det allmänna elnätet, t.ex. från förnybara energikällor. Till exempel kan AC/DC-kraftmodulen TRIO POWER med 20 kW effekt och dubbelriktad effektomvandling användas för detta ändamål. Med frontanslutningsteknik och en DC-spänning på upp till 1.000 V kan den användas för en mängd olika applikationer.
Integreringen av DC-sektorer i likströmsnätet är enkel med våra CHARX power-kraftmoduler i 19"-format tack vare det breda DC-ingångs- och utgångsområdet.
PLCnext Engineer möjliggör flexibel styrning av enskilda moduler. Detta gör att DC-sektorerna kan kombineras till en helhetlig nätverksadministration. Detta ökar effektiviteten och flexibiliteten i det övergripande systemet.
24-V-DC-matning direkt från likströmsnätet Säkra försörjningskoncept på alla nivåer
Med våra högpresterande strömförsörjningar från produktfamiljen QUINT kan du på ett tillförlitligt sätt försörja dina 24-V-laster från DC-nätet. De olika funktionerna i olika effektområden garanterar maximal anläggningstillgänglighet.
Om DC/DC-omvandlare behövs på 24-V-DC-nivån för att omvandla till andra spänningsnivåer förändras inget för dig här. Dessa och andra produkter, t.ex. redundansmoduler, buffertmoduler eller DC/AC-växelriktare, används som vanligt. Vårt löfte om särskilt hög anläggningstillgänglighet genom vårt helhetliga och säkra försörjningskoncept, Power Reliability-konceptet, gäller även för likströmsnät.
Överspänningsskydd i DC-nät Skräddarsydda lösningar för säker drift från 12 V DC till 1.500 V DC
Standarden DIN VDE 0100-443 föreskriver överspänningsskydd om överspänningar kan utgöra en fara för människoliv, allmänna inrättningar eller industrianläggningar. Detta gäller både växelströmsnät och likströmsnät. I DC-nät används många elektroniska komponenter, vilka har en ökad felrisk vid överspänning. Vi erbjuder skräddarsydda DC-överspänningsskydd från 12 V DC till 1.500 V DC för att säkerställa säker och tillförlitlig drift av din anläggning.
Säkert apparatskydd Säkra maskin- och styrskåp optimalt
Säkringar ger tillförlitligt skydd i DC-nät. De förhindrar överlast och kortslutningar genom att snabbt bryta kretsen vid ett fel. Tack vare den höga brytförmågan och snabba reaktionstiden är de idealiska för användning i industriella applikationer och styrsystem. Det modulära utförandet för våra säkringar gör det enkelt att integrera och bygga ut dem i befintliga system. På så sätt bidrar de till säkerheten och effektiviteten i moderna DC-nät. Våra säkringar är konstruerade för DC-nät på 24 V eller 48 V.
För att koppla högre spänningar rekommenderas användning av specialprodukter som t.ex. DC-brytaren CONTACTRON ELR HDC.
Användningsområden efter teknik Beroende på vilken teknik som används för säkringarna ges användningsområden för skyddsanordningarna som är att föredra.
Denna tabell visar den optimala utlösningstekniken för ditt användningsfall:
| Utlösningstid vid överlast | Utlösningstid vid kortslutning | Din applikation är optimalt säkrad vid | |
|---|---|---|---|
| Termiska säkringar | Passar | Passar inte | Överlast |
| Termomagnetiska säkringar | Passar | Optimal | Överlast, kortslutning |
| Elektroniska säkringar | Optimal | Optimal | Överlast, kortslutning och långa kabelvägar |
Produkter och lösningar för tillförlitlig matning och skydd i DC-nät
Forskning och utveckling Vi kännetecknas av innovationskraft och framtidssäkerhet
Användningen av likströmsnät inom industrin är fortfarande i sin linda. Därför kan tekniska hinder och avsaknad av standarder fortfarande innebära utmaningar för våra kunder. För att motverka detta och driva på utbyggnaden av likströmsnät har Phoenix Contact i flera år deltagit i internationella forskningsprojekt och kommittéer som ODCA, Shift2DC och HybSchaDC kring likström och satsar stort på egen produktutveckling.