Överspänningsskydd för linjära likströmssystem

Överspänningsskydd för likström

På grund av sin konstruktion fungerar likströmssystem på ett annat än sätt än växelströmssystem i normaldrift och vid fel. Motsvarande behövs speciella överspänningsskydd. Dessa överspänningsskydd indelas i säkringar av typ 1 och typ 2 beroende på installationsstället och kraven.

Fördelar

  • Säker drift av försörjningssystem med likspänning tack vare det tillförlitliga skyddet mot överspänningar
  • Mångsidig användning med en maximal användningshöjd upp till 6000 m.ö.h.
  • Kompakt konstruktion som sparar plats vid installationen
  • Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt

Nya produkter

Åskledare/överspänningsskydd VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Åskledare för likströmsnät

För industriella applikationer upp till 1 000 V DC

Likströmsnät erbjuder många fördelar jämfört med växelströmsnät och spelar en viktig roll i energiomställningen. Den nya åskledaren VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R skyddar på ett tillförlitligt sätt likströmsnät mot skador orsakade av blixtströmmar och överspänningar.

Huvudegenskaper

  • Åskledare, enligt typ 1/2
  • Kan användas upp till 1 100 V DC Uc
  • Förlängda införingstrattar
  • Förlängda skruvschakt
  • Beröringsskydd
  • Integrerad fjärrsignalkontakt
  • Kan användas på upp till 6 000 m höjd

Fördelar

  • Säker drift av försörjningssystem med likspänning tack vare det tillförlitliga skyddet mot överspänningar och blixtströmmar
  • För användning i unipolära, linjära DC-försörjningssystem med upp till 1 000 V kontinuerlig DC-spänning
  • Kompakt konstruktion som sparar plats vid installationen
  • Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt

Överspänningsskydd för märkspänningar upp till 1000 V DC, med anpassade insättningstrattar

Överspänningsskydd för DC-applikationer med märkspänningar upp till 1000 V DC

Krav på överspänningsskyddet

Överspänningsskydd för skydd av DC-tillämpningar måste anpassas till de ibland betydligt högre kraven. För användning i likströmsystem med särskilt hög spänning måste ett överspänningsskydd vara dimensionerat för en kontinuerlig spänning på upp till 1100 V. Detta är förknippat med betydligt högre krav på luft- och krypsträckorna som förhindrar gnistor mellan anslutningsplintarna och de ledare som är anslutna till dem. För DC-system med lägre spänningar är kraven inte lika höga. Den tydliga rekommendationen är dock även här att alltid välja överspänningsskydd för motsvarande spänning.

Grundläggande fördelar med växelström och likström

Växelström eller växelspänning har två stora fördelar: Den kan enkelt omvandlas och växlas. Under transporten överförs dock alltid också reaktiv effekt, vilket leder till motsvarande förluster i överföringen.

Likström eller -spänning har fördelen att de önskade spänningarna används direkt i motsvarande anläggningar, maskiner och enheter via effektivare DC/DC- eller DC/AC-omvandlare. Komplexa DC-mellankretsar med AC/DC-omvandling i frekvensomvandlare är inte längre nödvändiga. Dessutom transporteras ingen reaktiv effekt vid likströmsöverföringssystem. På så sätt minskas energiförlusterna under transporten avsevärt.

Typiska användningsområden Likströmsapplikationer finns t.ex. inom följande branscher och tillämpningar

Mobiltelefonmaster framför en blå himmel
Telekommunikation
Serverskåp i ett datacenter
Datacenter
Produktionshall med transportband och maskiner
Industriella DC-applikationer
En person laddar en elbil i en futuristisk laddpark
E-Mobility
Behållare för batterilagring på en äng med solpaneler och vindkraft i bakgrunden
Batterilagringar
Utsikt över taket på en produktionshall med installerade solcellsmoduler
Solpaneler