VAL-SEC-T2-220DC-P - Skyddsplugg typ 2
2907879

Reservkontakt för skyddsenheter i produktserien VALVETRAB SEC för DC-strömkällor.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Extremt kompakt konstruktion, endast 12 mm per pol
Varistoravledare med mindre läckström