VAL-SEC-T2-120DC-P
-
Skyddsplugg typ 2
2907878
Reservkontakt för skyddsenheter i produktserien VALVETRAB SEC för DC-strömkällor.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Extremt kompakt konstruktion, endast 12 mm per pol
Varistoravledare med mindre läckström