Anslutning i likströmsnätet Utbyggnaden av likströmsnät inom industrin är en nyckel till energiomställningen. Förlita dig på säker och tillförlitlig anslutningsteknik i ditt likströmsnät.

Robot i en stor maskin med transportband

Innovativ anslutningsteknik i likströmsnät

I ett likströmsnät oscillerar inte strömmen, till skillnad från ett växelströmsnät. Den elektriska laddningen vid likström flödar därför bara i en riktning och det finns inga nollgenomgångar. Under vissa förhållanden kan det uppstå ljusbågar i likströmsnät, som är svåra att släcka. När det gäller anslutningsteknik innebär detta särskilda krav inom vissa tillämpningsområden.

Produktionsanläggning med robotar och apparatskåp

Överför energi och signaler effektivt Innovativt apparatskåps- och fältkablage

Anslutningstekniken är central för energiproduktion, -lagring och -distribution i likströmsnät och är nödvändig för ett holistiskt system. Vårt omfattande sortiment av lösningar för apparatskåps- och fältkablage är lämpligt för användning med både växelström och likström. Radplintar, fördelningsblock, kontakter samt kablar och ledningar med innovativa anslutnings- och låstekniker utan verktyg ger dig extremt enkel hantering och sparar tid och kostnader under installationen.

ArcZero-kontakter i en testanläggning för bilproduktion

Undvik ljusbågar på ett säkert sätt Särskilda krav i likströmsnät

Farliga ljusbågar kan uppstå i likströmsnät under omkopplings- och frånkopplingsprocesser. Detta kan leda till skador på kontakter och kapslingar och i värsta fall utgöra en risk för operatören. Det är därför viktigt att se till att förhindra elektriska ljusbågar, särskilt där maskiner och anläggningar är öppet tillgängliga. Här hjälper den nya ArcZero-kontakten, som aktivt släcker ljusbågen via en elektronisk krets direkt i kontakten. Detta ger inte bara högre säkerhet, utan förenklar också hanteringen vid installation och underhåll. Vid underhållsbehov kan enheten enkelt bytas ut under last.

Vy in i ett batterilager där en person står

Flexibel kabeldragning med höga prestanda Modulära gränssnitt med jackbara industridon

För överföring och lagring av förnyelsebar energi ökar efterfrågan på kontakter med märkströmmar från 40 A. I batterilagersystem ersätts klassiska CEE-kontakter allt oftare med industriella anslutningar HEAVYCON. Det lägre kontaktmotståndet minskar förlusteffekten och sänker elkostnaderna. HEAVYCON modular innebär dessutom ett mycket kompakt gränssnitt tack vare kombinationen av olika överföringsmedier i en kapsling. Push-in Technology ger en säker kabelanslutning utan verktyg.

Installationssystem QPD med snabbanslutningsteknik

Utformning av säker energidistribution Fast anslutning tack vare verktygsupplåsande installationskontakter

Med våra installationssystem QPD och PRC kan du organisera din eldistribution enkelt och flexibelt. Välj mellan enkla kabelskarvdon, smidig energidistribution eller kompakt apparatanslutning beroende på den aktuella tillämpningen. Robusta kapslingar och höga kapslingsklasser upp till IP69K möjliggör säker kraftöverföring. Anslutningsvarianter med verktygsupplåsande låsmekanism ger dig också säkerhet mot oavsiktlig bortkoppling av kontakterna.

Produkter och lösningar för ett säkert likströmsnät


Människor betraktar en nyutvecklad produkt

Forskning och utveckling Vi kännetecknas av innovationskraft och framtidssäkerhet

Användningen av likströmsnät inom industrin är fortfarande i sin linda. Därför kan tekniska hinder och avsaknad av standarder fortfarande innebära utmaningar för våra kunder. För att motverka detta och driva på utbyggnaden av likströmsnät har Phoenix Contact i flera år deltagit i internationella forskningsprojekt och kommittéer som ODCA, Shift2DC och HybSchaDC kring likström och satsar stort på egen produktutveckling.

Kontakt

Låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid genom att bygga ut likströmsnäten

Vi hjälper dig gärna att förverkliga ditt likströmsnät och ger dig råd om produkter och lösningar.