För första gången möjliggörs säker anslutning och frånkoppling under last. Den speciella funktionen finns inuti DC-kontakten. Innovativ elektronik som är inbyggd direkt i kontakten släcker aktivt ljusbågen. Den här lösningen skyddar operatören när han eller hon servar utrustning på verkstadsgolvet.
Skåpsgenomföring, Artikelserie: ArcZero, färg: svart, poltal: 3, ledararea min.: 1,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 800 VDC, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Maximal last vid frånkoppling: 16 kW, tillämpningsområde: DC-nät