CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Kopplingskontakt
1437004

Kopplingskontakt, Artikelserie: ArcZero, färg: svart, poltal: 3, ledararea min.: 1,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 400 VDC, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Maximal last vid frånkoppling: 8 kW

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker anslutning och frånkoppling under last
Snabb frånskiljning av fritt hängande anslutningar
Tidsbesparande underhåll eller byte av anslutna enheter
Robust konstruktion för utomhusbruk även i extrema miljöer
Särskilt långlivad och lönsam

Ofta ställda frågor


Hur fungerar ljusbågsavstängningen?

Vid normal drift flyter strömmen via plus- och minuskontakterna; signalkontakten är isolerad i detta läge. Om kontakten är frånkopplad sker följande steg inuti kontakten.
1) Pluskontakten är något kortare än minuskontakten. Avskiljningen sker därf... Visa mer

Vid normal drift flyter strömmen via plus- och minuskontakterna; signalkontakten är isolerad i detta läge. Om kontakten är frånkopplad sker följande steg inuti kontakten.
1) Pluskontakten är något kortare än minuskontakten. Avskiljningen sker därför först under avskiljningsprocessen.
2) Samtidigt flyttas signalkontakten från det isolerade området till det ledande området. Från och med nu flödar strömmen genom elektroniken, vilket öppnar kretsen på ett säkert sätt.
3) Kretsen är öppen och ingen ström flödar längre. Under den fortsatta frånkopplingsprocessen avskiljs signalkontakten och den negativa kontakten utan ljusbåge. Skyddsjorden är konstruerad för att leda så att den är den sista som kopplas bort.

Visa mindre

Hur robust är kontakten?

Kontakten kan motstå slag i IK08-klass vid temperaturer så låga som -25 °C. Kraften är jämförbar med effekten av en medelstor hammare som faller från en höjd av ca 1 m på kontakten


Varför är kontakten så stor?

Änd- och distributionskretsar upp till 20 A och 400 V eller 800 V kan anslutas med ArcZero-kontakter. För att kunna koppla bort 400 V eller 800 V på ett säkert sätt under last krävs stora avstånd mellan potentialerna i kontakten. Avstånden förhindrar att operatören får en elektrisk stöt


Måste jag fånga upp kontakten mekaniskt?

Ja, mekaniska laster som orsakas av t.ex. kablar måste fångas upp till 50 cm bakom kontakten med hjälp av t.ex. buntband. Hänsyn måste också tas till kabelns böjningsradie.


Är kontakten lämplig för utomhusbruk?

Ja, ArcZero-kontakten använder samma material som vi använder till våra solenergikontakter. De är därför konstruerade för långvarig användning utomhus. För att testa materialens samspel vid utomhusbruk genomgår ArcZero-kontakterna samma laboratorietester som solenergikontakterna.


Vad behöver jag tänka på när jag väljer kabel?

Kabeln måste alltid uppfylla kraven för ditt tillämpningsområde. Kontrollera därför kabelns datablad för att se om kabeltillverkaren har godkänt kabeln för den önskade tillämpningen. Vid val av kabel, var särskilt uppmärksam på DC-spänningsnivån och ... Visa mer

Kabeln måste alltid uppfylla kraven för ditt tillämpningsområde. Kontrollera därför kabelns datablad för att se om kabeltillverkaren har godkänt kabeln för den önskade tillämpningen. Vid val av kabel, var särskilt uppmärksam på DC-spänningsnivån och om den ska användas inomhus eller utomhus

Visa mindre

Vad ingår i leveransen?

Produkterna i ArcZero-serien finns i separata förpackningar. Alla komponenter för säker drift av kontakterna ingår. Valfria tillbehör kan köpas via sidan med artikelinformation i e-butiken.


Vilket monteringssätt tillämpas?

Alla artiklar i serien har skruvanslutningsteknik med ledarskyddsfäste.


Var kan jag hitta ytterligare information om likströmsteknik?

På landningssidan ”DC grids in industry” finns information om koncept och lösningar för säker användning av liktrömsteknik. Det enda du behöver göra för att komma till webbplatsen är att ange webcode #3258 i sökfältet.


En hon- eller stiftkontakt ser mörkare eller sotigare ut jämfört med de andra kontakterna. Vad betyder detta?

Detta är helt normalt. Avstängningselektroniken släcker ljusbågen på ett säkert sätt. Det krävs dock en inledande ljusbåge för att aktivera elektroniken. Detta varar bara i några millisekunder, men kan missfärga ett kontaktpar. Dessa små missfärgning... Visa mer

Detta är helt normalt. Avstängningselektroniken släcker ljusbågen på ett säkert sätt. Det krävs dock en inledande ljusbåge för att aktivera elektroniken. Detta varar bara i några millisekunder, men kan missfärga ett kontaktpar. Dessa små missfärgningar på ett kontaktpar är inte avgörande för kontaktens funktion.

Visa mindre

Måste jag byta ut kontakten om flera stift- eller honkontakter uppvisar sot eller kraftig missfärgning?

Ja, kontakten har nått sin förslitningsgräns. Byt ut kontakten.