Täckhuv M12 för ej inkopplade M12-kontakter på givarkabeln, inbyggnadskontakter och I/O-enheter i fält
Skyddskåpor
PROT-M12 FS
- Täckhuv
PROT-M12 FS
- Täckhuv
1560251
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI
- Täckhuv
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI
- Täckhuv
1320659
M12-låsskruv för ej inkopplade M12-hylsor på den oskärmade givarkabeln, boxar och inbyggnadskontakter
FBSC
- Skyddskåpa
FBSC
- Skyddskåpa
3012325
Skyddskåpa, säkerställer petsäkerhet vid avkortade bryggor FBS ...-5 och FBS ...-6, färg: röd
PROT-M12 FS-PA-CHAIN
- Täckhuv
PROT-M12 FS-PA-CHAIN
- Täckhuv
1430873
Täckhuv M12 av plast med fästband för givarkablar, för ej inkopplade M12-hanar
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
- Låsskruv
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
- Låsskruv
1430899
Täckhuv M12 med fästband för givarkablar, för ej inkopplade M12-honor
BPC 250 FT 35-70 CAP
- Dammskyddslock
BPC 250 FT 35-70 CAP
- Dammskyddslock
1635545
Dammskyddslock, färg: grå
WP-EC TPE HF 13,0 BK
- Övergångshylsa från slang till kabel
WP-EC TPE HF 13,0 BK
- Övergångshylsa från slang till kabel
3240975
Övergångshylsa från slang till kabel, material: TPE, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB
PROT-MINFS-PA-CHAIN
- Täckhuv
PROT-MINFS-PA-CHAIN
- Täckhuv
1430912
Täckhuv 7/8" av plast med fästband för givarkablar, för 7/8"-hanar
WP-EC TPE HF 15,8 BK
- Övergångshylsa från slang till kabel
WP-EC TPE HF 15,8 BK
- Övergångshylsa från slang till kabel
3240976
Övergångshylsa från slang till kabel, material: TPE, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB
IPD CAP W26 WP GY
- Skyddskåpa
IPD CAP W26 WP GY
- Skyddskåpa
1088706
Skyddskåpa, IPD, utan låselement, IP66, IP68, IP69K, bredd: 26 mm, färg: grå, för IPD PL 3P2,5..., IPD PL 5P1,5...