Fältkapslingar

Fältkapslingar för utomhusanvändning

Som stationära bildskärmar, robusta utomhusenheter eller inbäddade system: Phoenix Contacts fältkapslingar med hög kapslingsklass lämpar sig för en mängd användningsområden, t.ex. fastighetsautomation samt logistik och fordonsteknik. Omfattande tillbehör, t.ex. bildskärmar, membrantangentbord samt vägg- och stativhållare utökar användningsalternativen.

Fördelar

  • Lämpligt skydd för varje ändamål: Det breda utbudet av fältkapslingar sträcker sig från IP40 till IP69
  • Kompletta kapslingssystem: Mindre arbete vid planering av kapslingar och mer tid för din applikation
  • Enkel kundanpassning: Ditt fältkapslingssystem optimeras för respektive tillämpning – för allt från märkning och mekanisk bearbetning till tillverkning av kylflänsar
  • Integrerade displayer: Eleganta kapslingar med matchande displayer – allt från en enda källa
  • Omfattande utbud av tillbehör: Välj bland olika displayer, tangentbord och ljusledare för att komplettera ditt kapslingssystem

Översikt över huvudegenskaperna

I vår portfölj hittar du den rätta fältkapslingen för din applikation.

Fältkapslingar

Kapslingsklasser IP40 ... IP69K
Kretskortsyta 2 700 mm² ... 159 000 mm²
Temperaturområde -40 °C ... +100 °C
Godkännanden UL, NEMA, DNV, ATEX
Monteringsmöjligheter Mast, vägg, bord, handhållen, VESA, infälld dosa, aluminiumprofil, DIN-skena
Anslutningsteknik M8, M12, Ethernet, SPE etc.

Nya produkter

Nytt skydd för UM-BASIC/-PRO
OCS BAT HOLD batterihållarset installerat i en OCS kapsling
Solcellsmodulhållare POS-Panelfix monterad på mast

Skydd för strängprofilen UM-BASIC/-PRO

Skydda kretskortet effektivt

Phoenix Contact erbjuder nya skydd för strängprofilen UM-BASIC/-PRO som kan rymma olika kåpor samtidigt. Detta gör att profilen kan täckas helt utan ytterligare lock på kretskortet. På så sätt får du mer användbart utrymme, eftersom det inte finns några spärrytor.

Huvudegenskaper

  • Kapslingsklass: IP20
  • Bredd på skyddskåporna: 73 mm och 108 mm
  • Material i skyddskåporna: PC
  • Material i täcklocken: PA
  • Täcklock för profiler för kretskort med bredd: 108 mm

Fördelar

  • Hela profillängden täcks så att elektroniken skyddas optimalt
  • Kretskortsytan kan användas mer, eftersom det inte längre behövs några spärrytor
  • Minskat antal delar förenklar hanteringen och sänker monteringskostnaderna
  • Snabb, verktygsfri installation sparar tid och ökar produktiviteten
  • Säkert beröringsskydd förhindrar mekanisk påverkan på elektroniken

Batterihållare

Kompatibel med standardbatterier

OCS BAT HOLD-hållaren är lämplig för säker montering av batterier i intervallet 72 till 720 Wh. Batterihållaren är lämplig för elektronikkapslingar i OCS- och Pico off-grid-system och gör det enkelt att installera självförsörjande system även under extrema omgivningsförhållanden.

Huvudegenskaper

  • Består av batterimonteringssats och monteringsplatta med bas
  • Lämplig för OCS- och POS-kapslingar
  • Ytterligare jordning möjlig
  • Material: galvaniserat stål

Fördelar

  • Säker infästning även i tuffa miljöer
  • Flexibel montering tack vare kompatibilitet med vanliga batterier i intervallet 72 till 720 Wh
  • Enkel montering med bara ett verktyg (SW 13)
  • Platsbesparande lösning som ger tillräckligt med utrymme för installation av ytterligare elektronik

Solcellsmodulhållare

För system som är självförsörjande på el

POS Panelfix-fästet är lämpligt för montering av olika solpaneler i intervallet 20 till 200 Wp. Den flexibla konstruktionen gör att den kan fästas på vägg och stolpe. Tack vare den innovativa klämlösningen kan panelen monteras på mycket kort tid med bara ett verktyg.

Huvudegenskaper

  • Idealisk för separat montering av solpanel och elektronik
  • Montering med radplintar eller skruvar
  • Kompatibel med alla standardpaneler i intervallet 20 till 200 Wp
  • För alla stolpdiametrar från 48 till 180 mm
  • Material: rostfritt stål

Fördelar

  • Kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga paneler (20 till 200 Wp) tack vare ett innovativt monteringssystem
  • Snabb enpersons 15-minuters montering med bara ett verktyg (SW13) med enkel plintteknik
  • Flexibel konstruktion för användning på vägg eller stolpe
  • Lämplig för tuffa miljöer och upp till vindstyrka 10 tack vare extra förstärkning

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Elektronikkapslingar med pekskärmar

Pekskärmar för elektronikkapslingar Industriella displaylösningar för apparatskåp och fältapplikationer

Visualisering av processdata, registrering av inmatningar, visning av driftstatus och mycket mer: Pekskärmar erbjuder stor potential för att skapa användarvänliga och funktionella apparatdisplayer. Detta whitepaper ger dig en översikt och grundläggande kunskaper om olika pekskärmstekniker. Dessutom beskrivs förutsättningarna för maskinvarustyrning.

Konfigurator för fältkapslingar

Konfigurator för elektronikkapslingar

Anpassa din elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj önskad kapslingsserie med matchande standardkomponenter. Lägg till lämpliga tillbehör – klart.

Kapslingssystem för fältapplikationer Klicka på någon av punkterna för mer information om respektive kapslingsserie.

Interaktiv bildkarta: Kapslingssystem för fältapplikationer
Utomhuskapslingar OCS
Elektronikkapslingarna i serien OCS är perfekt lämpade för oberoende enhetssystem i extrema miljöer. De certifierade kapslingarna av polykarbonat är lätta, tåliga och skyddar permanent och säkert din elektronik mot fukt, höga temperaturer, UV-strålning och mekanisk påfrestning.
Ta reda på mer
Utomhuskapslingar OCS
Utomhuskapslingar ECS
För att skydda känslig elektronik mot damm, smuts och vatten – såväl inomhus som utomhus – är de robusta utomhuskapslingarna i serien ECS den perfekta lösningen.
Ta reda på mer
Utomhuskapslingar ECS
Universalkapsling UCS
Universalkapslingar i serien UCS är den idealiska lösningen för Embedded Systems. IP40-kapslingen ger kretskort i standardformfaktorn tillförlitligt skydd mot yttre påverkan. Uttagbara sidostycken möjliggör modulära kapslingslösningar i anpassade bygghöjder. Passiva kylflänsar och termisk simulering är möjliga.
Ta reda på mer
Universalkapsling UCS
Tom kapsling MCS
Monitoring Case System (MCS) är en sofistikerad kapsling för många olika typer av elektronik inom industri och fastighetsteknik. Den tomma kapslingen imponerar på alla plan: från den snabba installationen av kretskortet och den enkla monteringen till det smidiga underhållet av enheten.
Ta reda på mer
Tom kapsling MCS

Individualisering av dina elektroniska enheter Dra nytta av personlig rådgivning och omfattande tjänster inom följande områden.

Medarbetare vid en fräsmaskin
Elektronikkapslingar i olika färgvarianter
Elektronikkapslingar med digitaltryck
Individuell kapsling
Medarbetare vid termisk simulering av en kapsling
Medarbetare vid en fräsmaskin

Allt från mekanisk bearbetning med toppmoderna fräsmaskiner och verktygsinsatser till befintliga grundverktyg till individuell utformning av enskilda kapslingskomponenter: Vi kan erbjuda dig den perfekta metoden för lönsam tillverkning av din kapslingsvariant.

Elektronikkapslingar i olika färgvarianter

Elektronikkapslingarna kan, förutom i standardfärgerna, också tillverkas i andra färger, komplett eller som en kombination av olikfärgade kapslingsdelar. Med ditt företags färg blir igenkänningsfaktorn maximal.

Elektronikkapslingar med digitaltryck

Vi erbjuder dig den perfekta processen för ett visuellt tilltalande och lönsamt genomförande av dina krav: från funktionell märkning och applicering av din kundlogotyp till fotorealistisk märkning.

Individuell kapsling

För anpassning till din individuella lösning är det ibland nödvändigt att ersätta enskilda standardkapslingsdelar med kundspecifika utföranden. Vi utvecklar kapslingskomponenter enligt dina uppgifter och sammanfogar dessa med beprövade standardkomponenter.

Medarbetare vid termisk simulering av en kapsling

Hög packningstäthet i elektroniken kräver effektiv kylning. Redan i produktutvecklingens tidiga skeden får du fördelarna med expertrådgivning, en intuitiv webbplattform för värmesimulering och anpassningsbara kylflänsar.

Mer om passiva kylflänsar och termisk simulering

Elektronikkapslingarnas betydelse ökar i takt med att allt mer elektronik måste förpackas. Kapslingen ger kunden möjlighet att ge sitt elektroniska system en personlig prägel. För kunderna är igenkänning viktigare än någonsin.

Dr Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr Thomas Beier

Dr Thomas Beier

Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar

Lämpar sig perfekt för många applikationer Våra lösningar är lika individuella som dina applikationer: Utnyttja fördelarna med kapslingar som är speciellt anvsedda för olika miljöer – från byggnader till industri och utomhustillämpningar.

En person inom logistik med bildskärmshållaren DCS
UCS-kapsling med display och fäste
Utomhuskapslingar OCS på en mast
En person inom logistik med handskanner
Utomhuskapslingar ECS med regndroppar
DIN-skenekapslingar

DIN-skenekapslingar för applikationer med apparatskåp

Förutom fältkapslingar erbjuder vi också ett brett utbud av DIN-skenekapslingar. De skyddar integrerade kretskort, monteras enkelt på DIN-skenor och erbjuder optimalt integrerade gränssnitt för överföring av signaler, data och kraft.