Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater
Tillbehör och HMI-komponenter för elektronikkapslingar
Med DIN-skene-adaptern UTA kan apparater som strömförsörjningar och givar-/ställdonsboxar monteras på standard-DIN-skenor. Den korrosionsskyddade metallkonstruktionen säkrar en lång livslängd och ett säkert fäste även vid extrema belastningar. DIN-skene-adaptrar är det pålitliga fundamentet för en professionell montering i apparatskåpet.
Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater
Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater
Monteringsplatta, för fastskruvning på apparater
Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater
Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater
Multiljusledare, passiv, solid, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), delning: 5,08 mm, ESD-skydd: <10 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Membrantangentbord för BC 107,6 och BC 161,6, självhäftande, silverledarteknik, 6 knappar, 2 färger, 7-polig anslutningsfana, delning: 1,0 mm, individuellt formbar i online-konfiguratorn
Monteringsplatta, för fastskruvning på apparater
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 2, (2 rader, 1 spalt), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Fördelar
- Optimal utrustning och komplettering för elektronikkapslingar
- Skräddarsydda systemlösningar, bl.a. genom olika färgvarianter och mått
- Kombinationer av bildskärmar och membrantangentbord är möjlig
Nyheter inom apparatanslutningsteknik
Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.
Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.
Omfattande tillbehör för hög funktionalitet
DIN-skenadapter
DIN-skenadapter
DIN-skeneadaptern är rätt lösning för säker montering av apparater på DIN-skenan utan standardiserad monteringsfot, transformatorer eller stora komponenter.
- Gjuten DIN-skeneadapter av zink
- Maximal flexibilitet vid placering av apparaterna tack vare monteringshålen
- Platsbesparande adaptrar i olika monteringsbredder och -längder
Bildskärmar
Bildskärmar
Bildskärmar för elektronikkapslingar tillåter funktionsanpassade indikeringslösningar i storlekar från 2,4 till 15 tum. De kan användas för mobila och stationära apparater.
- Kontrastrika LCD-bildskärmar och TFT-färgbildskärmar
- Enkel och tidsbesparande integrering i elektronikkapslingen
- Kan användas i temperaturer från -20 °C till 70 °C
- Pekskärmar finns tillgängliga på förfrågan
- Bildskärmshållare finns i flera färgvarianter
Membrantangentbord
Membrantangentbord
Allt fler elektronikkapslingar har membrantangentbord. Vår portfölj är lätt att integrera i elektronikkapslingar från Phoenix Contact.
- Enkel och tidsbesparande integrering i elektronikkapslingen
- Flera storlekar och färger för anpassad design
- Kundspecifika layouter på förfrågan
Ljusledare
Ljusledare
Mer plats för det väsentliga: Ljusledare möjliggör platsbesparande statusindikeringar för elektronikkapslingar.
- Enkla, optiska status- och diagnosindikatorer
- Horisontella och vertikala utföranden för runda eller rektangulära statusindikeringar
- Enkel montering på kretskort med trycktappar
- Hög flexibilitet med olika utföranden med en till 40 indikeringar
- Ytterligare kretskort för lysdioder behövs inte tack vare ljusledare
Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena
Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.