Multiljusledare, passiv, solid, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), delning: 5,08 mm, ESD-skydd: <10 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Ljusledare
Multiljusledare, passiv, solid, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 3, (3 rader, 1 spalt), delning: 5,08 mm, ESD-skydd: <12 kV, användbar för kapslingsserien BC (bearbetning av kapslingen krävs)
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 2, (2 rader, 1 spalt), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 8, (2 rader, 4 spalter), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Enkelljusledare, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 8,5 mm, ESD-skydd: <4 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Flexibel ljusledare, passiv, flexibel, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 150 mm, ESD-skydd: <12 kV
Ljusstyrning vertikal 4 mm, transparent, med linshuvud sfäriskt 5,2 mm, montering för väggtjocklekar från 1 mm, av polykarbonat (UL 94-V0), monteringslängd 45 mm, vattentät, IP68 (EN 50529)
Enkelljusledare, passiv, solid, Försänkt huvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 45 mm, ESD-skydd: <4 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Flexibel ljusledare, passiv, flexibel, Försänkt huvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 80 mm, ESD-skydd: <12 kV
Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 16, (4 rader, 4 spalter), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)