HS LC-V-T-D4X5,2S-45
-
Ljusledare
1082300
Ljusstyrning vertikal 4 mm, transparent, med linshuvud sfäriskt 5,2 mm, montering för väggtjocklekar från 1 mm, av polykarbonat (UL 94-V0), monteringslängd 45 mm, vattentät, IP68 (EN 50529)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator