Membrantangentbord för BC 107,6 och BC 161,6, självhäftande, silverledarteknik, 6 knappar, 2 färger, 7-polig anslutningsfana, delning: 1,0 mm, individuellt formbar i online-konfiguratorn
Membrantangentbord
Membrantangentbord för ICS25x100, självhäftande, silverledarteknik, 4 knappar, 2 färger, 5-polig anslutningsfana, rastermått: 1,0 mm, klarsiktfönster für 0,96" TFT-bildskärm
Membrantangentbord för BC 107,6 och BC 161,6, självhäftande, silverledarteknik, 4 knappar, 2 färger, 7-polig anslutningsfana, delning: 1,0 mm, individuellt formbar i online-konfiguratorn
Membrantangentbord för ICS25x122, självhäftande, silverledarteknik, 4 knappar, 2 färger, 5-polig anslutningsfana, rastermått: 1,0 mm, klarsiktfönster für 0,96" TFT-bildskärm
Folietangentbord, självhäftande, silverledningsteknik, 12 knappar, i relief, 3 färger, anslutningskabel: 100,5 mm, med crimp-hona rastermått: 2,54 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C
Folietangentbord, självhäftande, kopparledningsteknik, 4 tangenter i relief, 4 färger, anslutningskabel: 47,3 mm, rastermått: 1,0 mm, användningstemperatur: 0 °C ... 45 °C
Folietangentbord, självhäftande i silverledningsteknik, 28 tangenter, i relief, 4 färger, anslutningskabel: 124 mm, med crimp-hona rastermått: 2,54 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C
Folietangentbord, självhäftande, silverledningsteknik, 6 tangenter, präglade, 4 färger, anslutningskabel: 50 mm, rastermått: 1,0 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C
Folietangentbord, självhäftande i silverledningsteknik, 45 tangenter, i relief, 4 färger, anslutningskabel: 77 mm, med crimp-hona rastermått: 2,54 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C
Folietangentbord, självhäftande i silverledningsteknik, 12 tangenter, i relief, 3 färger, anslutningskabel: 88,5 mm, med crimp-hona rastermått: 2,54 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C