KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Membrantangentbord
2203566

Folietangentbord, självhäftande, silverledningsteknik, 12 knappar, i relief, 3 färger, anslutningskabel: 100,5 mm, med crimp-hona rastermått: 2,54 mm, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Enkel integrering i HCS-seriens elektronikkapsling
Membrantangentbord i olika storlekar och färger för individuell enhetsdesign
Individuell anpassning av membrantangentbordet via konfigurator

Ofta ställda frågor


Kan jag även få membrantangentbordet specialanpassat?

Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd... Visa mer

Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Vilka verktyg behövs för att montera den handhållna kapslingen?

En skruvmejsel kryss PH 0 behövs för att montera HCS. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558. Om även en display monteras behövs ytterligare en Torx T6.



Visa vanliga frågor och svar