HS LC-D5SP-8,5
-
Ljusledare
1474359
Enkelljusledare, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 8,5 mm, ESD-skydd: <4 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)
Produktdetaljer
Fördelar
Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator