Elektronikkapslingar för Raspberry-Pi-applikationer

Elektronikkapslingar för Raspberry-Pi-applikationer

Modulära kapslingar i serierna RPI-BC och USC-RPI är framtagna för att integreras i Raspberry Pi-datorer. Elektronikkapslingarna RPI-BC är utformade enligt DIN 43880, är uppradbara och kan fästas på DIN-skenor eller direkt på väggen. Tack vare tillbehör som stödfötter och bordsadaptrar kan UCS-RPI även användas utanför apparatskåpet. Fler gränssnittstillval gör att den integrerade enkortsdatorns funktioner kan utökas.

Fördelar

  • Anpassade funktionsexpansioner genom olika gränssnitt och ytterligare tillbehör
  • Snabb montering utan verktyg genom enkel hopkoppling av kapslingsdetaljer
  • 16-polig DIN-skenekontakt för seriell och parallell modulkommunikation för RPI-BC-serien
Kostnadsfritt varuprov
Prova kapslingar för Raspberry Pi-applikationer

Vill du testa elektronikkapslingar i serierna RPI-BC och UCS-RPI för Raspberry Pi-tillämpningar? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien RPI-BC och UCS-RPI för Raspberry-Pi-applikationer
Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Nyheter inom apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact

Nyheter inom apparatanslutningsteknik

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Kapslingar för Raspberry Pi-applikationer i överblick Med sin avvikande design och enkelt utbyggbara funktioner är kapslingsserierna RPI-BC och UCS-RPI den perfekta lådan för din minidator. Klicka på en av punkterna för mer information.

Interaktiv Image-Map: Elektronikkapslingar i serierna RPI-BC och UCS-RPI
Montering utan verktyg
Montering av Raspberry Pi-datorn, kapslingshalvorna och kretskorten (tillval) utan verktyg.
Montering utan verktyg
Omfattande arbetsområden
Kretskort som anpassats till kapslingen med jackbara push-in-kontakter utökar de anpassade användningsområdena.
Omfattande arbetsområden
Perfekt samspel med ytterligare enheter
Den 16-poliga DIN-skenekontakten innebär ett perfekt samspel mellan din Raspberry Pi-lösning och andra enheter.
Perfekt samspel med ytterligare enheter
Interaktiv styrning
Elektronikkapslingen UCS omfattar inte bara Raspberry Pi, den kan även integrera den tillhörande 7"-pekskärmen.
Interaktiv styrning
Mångsidigt hölje för din Raspberry Pi-dator
Ett stort antal kapslingsvarianter och omfattande tillbehör ger din Raspberry Pi ett hölje som går lätt att anpassa till din omgivning.
Mångsidigt hölje för din Raspberry Pi-dator

Elektronikkapslingar för Raspberry Pi-datorer: ram för maximaleffekt

Skapa den perfekta lådan för din Raspberry Pi av elektronikkapslingar i serierna RPI-BC och UCS-RPI. Det är inte bara minidatorn som du kan integrera utan även kompletterande elektronik och brytare. Kapslingarna går lätt att montera på DIN-skenan i apparatskåpet. Hitta information om produktegenskaperna i RPI-BC-serien.

Perfekt skydd för Raspberry Pi-lösningar

Industrianpassade expansioner vid modulär BC-kapsling
Montering utan verktyg vid modulära BC-kapslingar
Olika täckplattevarianter med modulär BC-kapsling
Flera kapslingar i serien RPI-BC som ansluts via TBUS
Elektronikkapsling i serien UCS-RPI i en sprängskiss
Sprängskiss på en kapsling som ligger på sidan i serien UCS-RPI
Industrianpassade expansioner vid modulär BC-kapsling

Gränssnitt (tillval) och ytterligare tillbehör utökar användningsområdena. Med kontakter i PTSM-serien kan du enkelt och tillförlitligt kabeldra signaler till GPIO:er. Det är även möjligt att montera in ytterligare kretskort.

Montering utan verktyg vid modulära BC-kapslingar

Kapslingsdelarna kan enkelt kopplas samman, vilket möjliggör standardiserad och verktygsfri montering. Dessutom innebär den en industrianpassad push-in-anslutningsteknik. Därför lämpar sig kapslingen RPI-BC särskilt bra för fastighets- och industriautomation.

Olika täckplattevarianter med modulär BC-kapsling

Tack vare kapslingsdesignen har kapslingarna många användningsområden för Raspberry Pi-applikationer. Komponera egna kapslingar av olika täckplattevarianter. Täckplattevarianterna finns i grå, svart eller transparent. Plombering av täckplattorna är möjlig – och de kan låsas fast och öppnas utan verktyg.

Flera kapslingar i serien RPI-BC som ansluts via TBUS

DIN-skenekontakter är nyckeln till smarta enhetskoncept. Dra nytta av den snabba och enkla sammankopplingen av dina kapslingar med Raspberry-Pi-SBC. Data och kraft överförs seriellt eller parallellt (​4×​​ ​​kraft, 2× seriellt, 10× parallellt)​. Vid ett modulbyte behöver inte anslutningen upphävas. 16 förgyllda kontakter för en hög ledningsförmåga.

Elektronikkapsling i serien UCS-RPI i en sprängskiss

Universalkapslingen i serien UCS är den perfekta lösningen för Embedded Systems. UCS-RPI-kapslingar ger Raspberry Pi-SBC tillförlitligt skydd mot yttre påverkan. De är förberedda för att fästa Raspberry Pi 7“ pekskärm i original. Varianterna lämnar utrymme för anpassade expansioner.

Sprängskiss på en kapsling som ligger på sidan i serien UCS-RPI

UCS-elektronikkapslingen kan användas mer universellt med tillbehör såsom stödfötter eller vägghållare, även i apparatskåpet. Centrala kapslingsegenskaper är:

• DIN-skeneadapter med sidolängderna 125 mm eller 145 mm

• Stödfötter för alla 74 mm-varianter, finns även som vägghållare i olika färger

• Stöthörnstöd för kapslingshörn och skydd för skruvhålen

• Stapeladapter för att kombinera Raspberry Pi-kapslingar med standard-UCS-kapslingar

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.