PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54
-
Stiftlist
2202993
Stiftlist för anslutning av ett extra kretskort eller kretskort med hålraster med HBUS
Produktdetaljer
Produkttyp | Stiftlist |
Produktfamilj | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Konstruktion | Hankontakt (stiftlist) |
Poltal | 18 |
Delning | 2,54 mm |
Antal anslutningar | 18 |
Antal rader | 2 |
Antal potentialer | 18 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Egenskaper | |
Genomgångsresistans | 35,7 mΩ |
Monteringssätt | THR lödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Isolationsmaterial | PA |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Delning | 2,54 mm |
Bredd [b] | 22,86 mm |
Höjd [h] | 37,8 mm |
Längd [l] | 5 mm |
Kontaktdimensioner | 0,635 x 0,635 mm |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 20 m/s² |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 1,75 kV |
Genomgångsresistans R1 | 35,7 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 35,7 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 0,84 kV |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 150 m/s² |
Stöttid | 11 ms |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Artikelnr | 2202993 |
Antal/förp. | 60 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACHBAE |
Produktnyckel | ACHBAE |
GTIN | 4055626292601 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,14 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,8 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge