DIN-skenekapsling

DIN-skenekapslingar för apparatskåpsapplikationer

Full flexibilitet i form, färg och funktion: DIN-skenekapslingar är den idealiska förpackningen för din elektronik. De skyddar integrerade kretskort, monteras enkelt på DIN-skenor och erbjuder optimalt integrerade gränssnitt för överföring av signaler, data och kraft. Kompletterande tillägg möjliga, t.ex. automatiserad termosimulering och individuella verktygsfallande skydd.

Fördelar

  • Elektronikkapslingar, tjänster, anslutningsteknik, tillbehör och individuella komponenter från en och samma leverantör
  • Kompetent stöd och samarbete genom hela produktutvecklingsprocessen fram till lanseringen på marknaden
  • Modulära kapslingar möjliggör mångsidiga och flexibla enhetslösningar.
  • Stöd vid val av komponenter tack vare tjänster som konfiguratorer, kapslingsmodifiering och online-värmesimulering
  • Förverkligandet av din individuella lösning för största möjliga igenkänningsgrad

Nya produkter

Nytt skydd för UM-BASIC/-PRO
Elektronikkapsling med termisk simulering
Kapslingsunderdel ICS
Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem
EVA-kortfäste för UM-BASIC/-PRO
Överdelar med push-in-anslutning – för elektronikkapslingar i serien BC modular
Push-in-kretskortsplintar för BC 17,8

Skydd för strängprofilen UM-BASIC/-PRO

Skydda kretskortet effektivt

Phoenix Contact erbjuder nya skydd för strängprofilen UM-BASIC/-PRO som kan rymma olika kåpor samtidigt. Detta gör att profilen kan täckas helt utan ytterligare lock på kretskortet. På så sätt får du mer användbart utrymme, eftersom det inte finns några spärrytor.

Huvudegenskaper

  • Kapslingsklass: IP20
  • Bredd på skyddskåporna: 73 mm och 108 mm
  • Material i skyddskåporna: PC
  • Material i täcklocken: PA
  • Täcklock för profiler för kretskort med bredd: 108 mm

Fördelar

  • Hela profillängden täcks så att elektroniken skyddas optimalt
  • Kretskortsytan kan användas mer, eftersom det inte längre behövs några spärrytor
  • Minskat antal delar förenklar hanteringen och sänker monteringskostnaderna
  • Snabb, verktygsfri installation sparar tid och ökar produktiviteten
  • Säkert beröringsskydd förhindrar mekanisk påverkan på elektroniken

Elektronikkapsling med termisk simulering

Perfekt optimerad för max. effekt

Maximera effekttätheten i dina elektronikkapslingar med passiva kyllösningar och termiskt optimerade kretskorts: hela vägen från konfiguration och omfattande termiska simuleringar till implementering – perfekt för kraftfulla och miniatyriserade applikationer.

Huvudegenskaper

  • Material: aluminium
  • Ytskikt: naturanodiserat
  • Topologi för kylfläns: strängpressad profil (BC) / värmespridare och strängpressad profil (ME-IO)
  • Maximal komponenthöjd: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kylflänsens bredd: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Fördelar

  • Effektivt inbyggda kylsystem tack vare flexibelt kombinerbara kylflänsar och kapslingar för optimal kylning
  • Sömlös integration tack vare skräddarsydda passiva lösningar: perfekt anpassade mekaniskt och termiskt
  • Heltäckande service från onlinekonfiguration till termiska simuleringar och integration
  • Minimalt utrymmesbehov tack vare utrymmesbesparande kylning för maximal effekttäthet och optimalt utnyttjat utrymme

Kapslingsunderdel i ny storlek

För elektronikkapslingar i ICS-serien

Den 50 mm breda kapslingsunderdelen erbjuder den största möjliga kretskortsytan i ICS-serien och skapar därmed mer utrymme för elektroniken. Totalt kan upp till fyra kretskort och 20 kontakter med upp till 100 poler monteras i kapslingen.

Huvudegenskaper

  • Bredd: 50 mm
  • Höjd: 122 mm
  • Djup: 130,9 mm
  • Upp till 20 anslutningsöppningar

Fördelar

  • Mer utrymme för elektroniska komponenter tack vare ökad kretskortsyta
  • Full kompatibilitet med ICS-produktportföljen tack vare ny kombination av befintliga dimensioner
  • Integration av kontakter på fem anslutningsnivåer tack vare ett användbart byggdjup på 112 mm

Kapslingssystem för kompakta styrsystem

För applikationer med frontanslutningsteknik

ME-IO Slim är en effektiv kapslingslösning för kompakta styrsystem som kräver tät frontanslutningsteknik. Den 18-poliga frontkontakten kan anslutas direkt till kretskortet. Med en modulbredd på bara 12 mm är ME-IO Slim särskilt utrymmessnål.

Huvudegenskaper

  • 18-polig frontanslutningsteknik
  • Modulbredd: 12 mm
  • Koppling och CPU-kapsling
  • Färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
  • 8-polig modulkommunikation
  • 6-polig försörjningskontakt i huvudcentral
  • Statusindikering utan separat ljusledare

Fördelar

  • Enkel modulmontering med två sidopaneler och en fästspak för DIN-skena
  • Hög anslutningsdensitet med 18-polig anslutningskontakt med 5 mm delning
  • Optimerad för priskänsliga applikationer tack vare enkel konstruktion och en i förväg definierad modulutformning
  • Applikationsspecifik anpassning är möjlig tack vare bearbetningsbara klaffar i CPU-modulen
  • Enkel kabeldragning i modulen tack vare förtryckt 18-polig frontkontakt

Flexibelt hållarsystem för kretskort

För kretskort av olika storlekar

Evaluation (EVA)-kortfästet för UM-BASIC och UM-PRO är ett flexibelt justerbart hållarsystem för att hålla kretskort av olika storlekar genom att låsa eller skruva fast dem. Systemet kan monteras på en UM-BASIC/-PRO 122-profil från Phoenix Contact.

Huvudegenskaper

  • Infästning av kretskort i olika storlekar
  • Kompatibelt med UM-BASIC/-PRO 122
  • Flyttbart på profilen
  • Färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
  • Flera kretskort kan kombineras

Fördelar

  • Kretskort monteras och demonteras enkelt
  • Passande integrering av kretskort av olika storlekar
  • Stor kretskortsyta i ett litet installationsutrymme
  • Kretskort i olika storlekar kombineras flexibelt

Konfigurerbara överdelar för push-in-anslutning

För elektronikkapslingar inom fastighetsautomation

Med de nya kapslingsöverdelarna i serien BC modular drar du nytta av den enkla manövreringen med push-in-anslutningstekniken på kapslingsfronten. Konfigurera din individuella kapslingslösning utrustad med push-in-kretskortsplintar i serierna SPT-THR.

Huvudegenskaper

  • DIN-skenekapsling för användning i normcentraler i enlighet med DIN 43880
  • Bredder: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm och 161,6 mm
  • Färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
  • Upp till 24 poler 1,5 mm² per kapslingskammare
  • Upp till 8 poler 2,5 mm² per kapslingskammare
  • Förberedd för användning av KNX-bussen

Fördelar

  • Kapslingar som är anpassade till SPT-THR ger snabb apparatutveckling och optimalt skydd för elektroniken
  • Individuell konfiguration för varje kapslingskammare för många användningsområden inom fastighetsautomation
  • Kapslings- och byggmått enligt standard för användning i normcentral
  • Den enkla vägen till den artikel du söker: Prova den intuitiva online-konfiguratorn

Push-in-kretskortsplintar

För elektronikkapslingar inom fastighetsautomation

För första gången finns push-in-kretskortsplintar för BC 17,8 (1 delningsenhet). Med kretskortsplintarna i serien FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 kan du utföra framtidssäkrade applikationer inom fastighetsautomation med upp till 16 poler per modul.

Huvudegenskaper

  • Upp till 16 poler över en byggbredd på 17,8 mm (1 delningsenhet)
  • Ström upp till 22 A
  • 3- och 4-poliga kretskortsplintar kan kombineras i en överdel
  • Ledarareor upp till 1,5 mm² (FKDSO 1,5) och 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Delning 3,5 mm (FKDSO 1,5) och 5 mm (FKDSO 2,5)

Fördelar

  • Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Plintarrangemang ortogonalt mot kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN-skena
  • Definierad kontaktkraft säkerställer kontakt med långvarig stabilitet
  • Intuitiv användning tack vare tryckknapp i avvikande färg

Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Elektronikkapslingar med pekskärmar

Pekskärmar för elektronikkapslingar Industriella displaylösningar för apparatskåp och fältapplikationer

Visualisering av processdata, registrering av inmatningar, visning av driftstatus och mycket mer: Pekskärmar erbjuder stor potential för att skapa användarvänliga och funktionella apparatdisplayer. Detta whitepaper ger dig en översikt och grundläggande kunskaper om olika pekskärmstekniker. Dessutom beskrivs förutsättningarna för maskinvarustyrning.

Kapslingssystem för apparatskåpstillämpningar DIN-skenekapslingar är den idealiska förpackningen för din elektronik. De skyddar integrerade kretskort, monteras enkelt på DIN-skenor och erbjuder optimalt integrerade gränssnitt för överföring av signaler, data och kraft.

Interaktiv bildkarta: Modul med olika DIN-skenekapslingar
Strängprofilkapsling UM-BASIC/UM-PRO
Slösa inte bort en enda millimeter av DIN-skenan. Strängprofiler kapas exakt efter dina behov och kan levereras i längder från 30 till 1000 mm.
Ta reda på mer
Strängprofilkapsling UM-BASIC/UM-PRO
Modulära kapslingar BC
BC-kapslingar lämpar sig för direkt väggmontering eller för användning i normcentraler enligt DIN 43880. Kylflänsar inklusive termisk simulering finns som tillval.
Ta reda på mer
Modulära kapslingar BC
Multifunktionella kapslingar ME-IO
Skräddarsydda elektronikmoduler, som styrsystem och I/O-moduler, kan enkelt sammanställas tack vare den modulära konstruktionen. Kylflänsar inklusive termisk simulering finns som tillval.
Ta reda på mer
Multifunktionella kapslingar ME-IO
Grundkapsling EH
Med kapslingssystemet EH kan du enkelt konstruera universella apparatapplikationer. Sju byggbredder, två bygghöjder och tre typer av lock innebär över 100 kombinationsmöjligheter.
Ta reda på mer
Grundkapsling EH
Modulära kapslingar ME
Bygg din enhet med vårt lättmonterade modulära system i serien ME.
Ta reda på mer
Modulära kapslingar ME
Modulära kapslingar ME-MAX
Kapslingar i serien ME MAX erbjuder exakta lösningar för din elektronik – med funktionell design och en byggbredd på mellan 12,5 och 90 mm.
Ta reda på mer
Modulära kapslingar ME-MAX
Modulära ICS-kapslingar
Lösningarna som det modulära kapslingssystemet ICS erbjuder är lika flexibla som kraven som ställs på framtidsorienterade automationsutrustningar. Kylflänsar inklusive termisk simulering finns som tillval.
Ta reda på mer
Modulära ICS-kapslingar
Multifunktionella kapslingar ME-PLC
Multifunktionella elektronikkapslingar i serien ME-PLC är perfekta för applikationer som kräver stort installationsutrymme och frontal anslutningsteknik.
Ta reda på mer
Multifunktionella kapslingar ME-PLC
Multifunktionella kapslingar ME-IO Slim
De multifunktionella kapslingarna i serien ME-IO Slim är idealiska för styrsystem som kräver en kompakt konstruktion och tät frontanslutningsteknik.
Ta reda på mer
Multifunktionella kapslingar ME-IO Slim

Individualisering av dina elektroniska enheter Dra nytta av personlig rådgivning och omfattande tjänster inom följande områden.

Medarbetare vid en fräsmaskin
Elektronikkapslingar i olika färgvarianter
Elektronikkapslingar med digitaltryck
Kundanpassade ICS-kapslingar
Medarbetare vid termisk simulering av en kapsling
Kundanpassade membrantangentbord
Medarbetare vid en fräsmaskin

Allt från mekanisk bearbetning med toppmoderna fräsmaskiner och verktygsinsatser till befintliga grundverktyg till individuell utformning av enskilda kapslingskomponenter: Vi kan erbjuda dig den perfekta metoden för lönsam tillverkning av din kapslingsvariant.

Elektronikkapslingar i olika färgvarianter

Elektronikkapslingarna kan, förutom i standardfärgerna, också tillverkas i andra färger, komplett eller som en kombination av olikfärgade kapslingsdelar. Med ditt företags färg blir igenkänningsfaktorn maximal.

Elektronikkapslingar med digitaltryck

Vi erbjuder dig den perfekta processen för ett visuellt tilltalande och lönsamt genomförande av dina krav: från funktionell märkning och applicering av din kundlogotyp till fotorealistisk märkning.

Kundanpassade ICS-kapslingar

För anpassning till din individuella lösning är det ibland nödvändigt att ersätta enskilda standardkapslingsdelar med kundspecifika utföranden. Vi utvecklar kapslingskomponenter enligt dina uppgifter och sammanfogar dessa med beprövade standardkomponenter.

Medarbetare vid termisk simulering av en kapsling

Hög packningstäthet i elektroniken kräver effektiv kylning. Redan i produktutvecklingens tidiga skeden får du fördelarna med expertrådgivning, en intuitiv webbplattform för värmesimulering och anpassningsbara kylflänsar.

Mer om passiva kylflänsar och termisk simulering
Kundanpassade membrantangentbord

”Intelligenta” enheter kräver tillförlitliga inmatningssystem. Membrantangentbord används ofta inom industrin. Ett membrantangentbord består alltid av en sammansättning av flera lager – med omfattande anpassningsmöjligheter.

Elektronikkapslingarnas betydelse ökar i takt med att allt mer elektronik måste förpackas. Kapslingen ger kunden möjlighet att ge sitt elektroniska system en personlig prägel. För kunderna är igenkänning viktigare än någonsin.

Dr Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr Thomas Beier

Dr Thomas Beier

Displayer och tangentbord för elektronikkapslingar

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.

Lämpar sig perfekt för många applikationer När det gäller applikationer för apparatskåp står vi för individualitet och skräddarsydda komponenter. Övertyga dig själv om det stora utbudet av möjliga användningsområden.

ME-IO-DIN-skenekapsling för AC-laddstyrning
Apparatskåpsmodul med många anslutningspunkter
Modulär DIN-skenekapsling BC med DIN-skenekontakt
Modulär DIN-skenekapsling BC för fastighetsautomation
AC-laddstyrning med många frontanslutningar
Kabeldragning av ME-IO-kapslingen med push-in-fjäderkraftanslutning
DIN-skenekapsling med front- och push-in-anslutning för fastighetsautomation
ME-PLC är lämplig för applikationer med krav på stort installationsutrymme
DIN-skenekapsling för laddningsregulator
Fältkapslingsserier

Elektronikkapslingar för användning på fältet

Förutom våra DIN-skenekapslingar erbjuder vi också ett brett utbud av fältkapslingar med hög kapslingsklass. Fältkapslingar lämpar sig för många användningsområden, t.ex. fastighetsautomation, logistik och fordonsteknik.