Multifunktionella kapslingar ME-PLC

Multifunktionella kapslingar ME-PLC för styrsystem

Multifunktionella elektronikkapslingar i serien ME-PLC är perfekta för applikationer med stort behov av installationsplats och anslutningsteknik framtill. Kapslingssystemet erbjuder en stor monteringsyta för kretskortet och effektiva DIN-skenekontakter för många olika användningsområden.

Fördelar

  • Frontanslutningsmodul med spakteknik för hög anslutningskomfort
  • Rejält dimensionerade kapslingar gör att det finns mycket plats på kretskortet
  • Universellt utförande av täckplattor för valfri anslutningsteknik
Konfigurator för elektronikkapsling ME-PLC för styrsystem

Konfigurator för elektronikkapslingar för styrsystem

Elektronikkapslingarna ME-PLC har ett stort installationsutrymme och en hög kretskortsmonteringsyta. Olika prefabricerade frontanslutningsmoduler med upp till 36 poler och RJ45-anslutningshylsor finns tillgängliga. Hög dataöverföring kan uppnås med DIN-skenekontakter med upp till 50 poler. Kapslingsskydd för enkel integrering av signalindikatorer och displayer kompletterar din enhet.

Nyheter inom apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact

Nyheter inom apparatanslutningsteknik

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Multifunktionella kapslingar i ME-PLC-serien för styrsystem

Interaktive Image-Map: Multifunktionella kapslingar i serien ME-PLC
Modulkommunikation
DIN-skenekontakter som tillval för effektiv modulkommunikation
Modulkommunikation
Indikeringselement
Transparent täckplatta för display eller LED:er
Indikeringselement
Kapslingssystem
Kapslingsunderdel för stora kretskort
Kapslingssystem
Anslutningsteknik
Frontanslutningsmodul för upp till 36 anslutningspoler
Anslutningsteknik

Kapslingssystemet för styrsystem

Enkel installation med förmonterad frontanslutningsteknik och DIN-skenekontakter – det är ledorden för den multifunktionella elektronikkapslingen ME-PLC för komplexa styrsystem.

Flexibelt skyddshölje för styrsystem

Anslutningsmodul för ME-PLC-kapslingen
DIN-skenekontakt för enkel modul-till-modul-kommunikation
Olika täckplattor för kapslingar
Anslutningsmodul för ME-PLC-kapslingen

Med en frontansluten modul kan apparattillverkare göra så att det är enkelt att ansluta och lossa anslutningstekniken. Du kan ansluta upp till 36 poler med Push-in fjäderkraftanslutning. Även ljusledare kan installeras.

DIN-skenekontakt för enkel modul-till-modul-kommunikation

Kombinera elektronikkapslingar ME-PLC för att få hög flexibilitet vid både planering och utförande av din applikation. Använd DIN-skenekontakter med upp till 50 poler för överföring av data och kraft.

Olika täckplattor för kapslingar

Upptäck fördelarna med täckplattor i universalutförande som fungerar för valfri anslutningsteknik.

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME-PLC

Här får du reda på hur du monterar ME-PLC-kapslingen från enskilda delar till färdig modul – inklusive DIN-skenekontakter.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.

Sprängskiss av en elektronikkapsling

Utveckla snabbt och kostnadsoptimerat med utvecklingssatser

Använd våra utvecklingssatser för att snabbt utveckla dina prototyper och förserieapparater. Byggsatserna innehåller kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik och passande mönsterkort. Hela enhetssystem kan realiseras med specifika busskontakter. I vår butik kan du sammanställa en utvecklingssats och direkt påbörja utvecklingen av enheter.