Med en frontansluten modul kan apparattillverkare göra så att det är enkelt att ansluta och lossa anslutningstekniken. Du kan ansluta upp till 36 poler med Push-in fjäderkraftanslutning. Även ljusledare kan installeras.
DIN-skenekapsling, Universallock, bredd: 39,7 mm, höjd: 129,7 mm, djup: 47 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)