ME PLC 40 CT20 GY7035 - Frontanslutningsmodul
2201493

Anslutningsteknik-hållare, komplett monterad med FKCN 2x 10-polig, lock och upplåsningsspak, inkl. fläns, passande grunddel: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem