ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Frontanslutningsmodul
2202054

Anslutningsteknik-hållare för RJ45 anslutning, förmonterad med lock och upplåsningsspak, inkl. fläns och 2x RJ45 anslutningskontakt

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem