ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - Kapslingsunderdel
2202056

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, för bussanslutningar 10/10, bredd: 39,7 mm, höjd: 180,1 mm, djup: 137,7 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 10

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem