ME PLC 40 CS GY7035 - Kapslingslock
2201490

DIN-skenekapsling, Täckplatta, bredd: 39,7 mm, höjd: 51,8 mm, djup: 13,65 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem