Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare
2202319

Multiljusledare med överstrålningsskydd, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 20, (2 rader, 10 spalter), delning: 2,54 mm, ESD-skydd: <8 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)

Produktdetaljer








Fördelar

Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator