ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1
-
Kapslingsunderdel
2202057
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, för bussanslutningar 50/40, bredd: 39,7 mm, höjd: 180,1 mm, djup: 137,7 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 50
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem