Effektiv kapsling med frontanslutningsteknik för styrsystem och IO-moduler.

Kompakt elektronikkapsling ME-IO Slim för styrsystem och IO-moduler

De multifunktionella kapslingarna ME-IO Slim är en enkel och effektiv lösning för styrsystem som kräver en kompakt konstruktion och en tät frontanslutningsteknik. Den 18-poliga frontkontakten har direktkontakt med kretskortet. IO-kapslingarnas modulbredd är 12 mm. Kapslingar för kopplare och CPU-moduler finns också tillgängliga

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kretskort-grunddel
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kretskort-grunddel
1633999

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 300 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal: 6, antal anslutningar: 6, delning: 5,08 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: HSCH-S 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortskontakt
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortskontakt
1634000

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal: 6, antal anslutningar: 6, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Kretskortskontakt
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Kretskortskontakt
1569965

Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 63 V, antal potentialer: 18, antal rader: 2, poltal: 18, antal anslutningar: 18, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, låsning: Snäpp-in-låsning, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

  • Enkel modulmontering med två sidopaneler och en fästspak för DIN-skena
  • Hög anslutningsdensitet med 18-polig anslutningskontakt med 5 mm delning
  • Optimerad för priskänsliga applikationer tack vare enkel konstruktion och i förväg definierad modulutformning
  • Applikationsspecifik anpassning är möjlig tack vare klaffar i CPU-modulen som kan bearbetas
  • Enkel kabeldragning i modulen tack vare förtryckt 18-polig frontkontakt
Kostnadsfritt varuprov
Prova multifunktionella kapslingar i serien ME-IO Slim

Skulle du vilja testa kapslingen ME-IO Slim? – Beställ ett varuprov direkt till din arbetsplats och lär känna kapslingen.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME-IO Slim

De viktigaste egenskaperna

Vi erbjuder dig en ME-IO Slim-kapsling som passar till din applikation. Upptäck vårt unikt breda sortiment.

Multifunktionella kapslingar i serien ME-IO Slim

Antal poler (IO) 18
Modulbredd 12 mm
Fler kapslingar Kopplare, CPU
Färger Ljusgrå (liknar RAL 7035)
Plast Polykarbonat
Antal poler (buss) 8
Antal poler (strömförsörjning) 6
Statusindikering LED

Produktpresentation i detalj

Elektronikkapslingar i serien ME-IO Slim
Anslutning för DIN-skena
IO-modulerna kan skjutas vertikalt på DIN-skenan och sättas i en rad med de andra modulerna.
Anslutning för DIN-skena
Statusindikering
LED-displayen med 18 olika indikeringar möjliggör statusindikering för de enskilda modulerna.
Statusindikering
18-polig frontkontakt
Den svängbara frontkontakten med upp till 5 A har direktkontakt med kretskortet.
18-polig frontkontakt
6-polig försörjningskontakt
Den 6-poliga kontakten förser styrningen med en maximal strömstyrka på 8 A.
6-polig försörjningskontakt
Mer anslutningsteknik
Ytterligare anslutningar med två till tre RJ45-honkontakter och ett USB-C-uttag kan integreras i kopplaren och CPU-modulen.
Mer anslutningsteknik
Modulkommunikation
Modul för modulkommunikation via 8-polig buss med upp till 4 A.
Modulkommunikation

Effektivt kapslingssystem med frontanslutningsteknik

Enkel uppbyggnad
Funktionsjordkontakt som tillval
Montering på DIN-skena utan verktyg
Redan märkta kontakter
Anpassad anslutningsteknik i CPU-modulen
Enkel uppbyggnad

När huvudcentralen har valts kan IO-modulerna enkelt anslutas i valfri ordningsföljd. Modulerna består av två sidoplåtar och kretskortet sätts in mellan dem. Frontkontakten vrids direkt på kretskortet.

Funktionsjordkontakt som tillval

En funktionsjordkontakt kan integreras i varje modul som tillval. Detta är en idealisk position för att skapa en optimal anslutning till DIN-skenan. Så säkerställs en tillförlitlig och varaktig kontaktering.

Montering på DIN-skena utan verktyg

Modulerna kan enkelt skjutas vertikalt på DIN-skenan. Tack vare en enkel men effektiv ihakningsprincip kopplas modulerna säkert och stabilt till varandra. För att lossa en modul behöver du bara låsa upp de orangefärgade spärrarna med en skruvmejsel, modulen kan då enkelt tas bort.

Redan märkta kontakter

Kontakterna är redan märkta, vilket gör det lätt att identifiera polerna. Tack vare push-in-anslutningstekniken är installationen särskilt enkel och användarvänlig. Hål för testuttaget ger också en säker idrifttagning.

Anpassad anslutningsteknik i CPU-modulen

Om RJ45- och USB-anslutningarna inte är tillräckliga för din applikation, har de bearbetningsbara klaffarna möjlighet att integrera ytterligare anslutningsteknik. Detta gör att du kan reagera flexibelt och okomplicerat på de specifika kraven för din applikation.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.