ME-IO-S 55 CPU 100 7035
-
Kapslingar
1632614
DIN-skenekapsling, CPU-kapsling, med ventilationsöppningar, bredd: 53 mm, höjd: 100 mm, djup: 80 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: Busskontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 8
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Rekommendation | Material kontaktpads för kretskortskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
Produkttyp | Komplett kapsling |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME-IO-S |
Produktfamilj | ME-IO-S.. |
utförande | CPU-kapsling |
Ventialtionsöppning finns | ja |
Bredd | 53 mm |
Höjd | 100 mm |
Djup | 80 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Färg (Montagefot) | djupblå (RAL 2011) |
Material (Kapsling) | PC |
Material (Montagefot) | POM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Nålflamtest | |
Provspecifikation | IEC 60695-11-5:2016-12 |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Stötar | |
Provspecifikation | IEC 60068-2-27 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Antal kretskortsfästen | 2 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1632614 |
Antal/förp. | 30 Styck |
Minsta beställningsantal | 30 Styck |
Försäljningskod | ACHEBF |
Produktnyckel | ACHEBF |
GTIN | 4067923152823 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 75 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 68 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Kapslingar 1569887
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Kapslingar 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Bussanslutningskontakt 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Sidoelement 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Funktionsjordkontakt 1569960
-
SZS 0,4X2,0 - Skruvmejsel 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
Fördelar
Enkel modulmontering med 2 sidopaneler med 1 mittelement och 2 fästspakar för DIN-skena
Hög anslutningsdensitet med 18-polig anslutningskontakt med 5 mm delning
Optimerad för priskänsliga applikationer tack vare enkel konstruktion och en i förväg definierad modulutformning
Applikationsspecifik anpassning är möjlig tack vare klaffar i CPU-modulen som kan bearbetas
Enkel kabeldragning i modulen tack vare förtryckt 18-polig frontkontakt
Utrustad med en utrymmesbesparande statusindikering
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge