ME-IO-S BUS8-9005
-
Bussanslutningskontakt
1569885
Hane, färg: svart, kontaktyta: Au, poltal: 8, artikelserie: ME-IO-S.., delning: 3,15 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 1,5 mm, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 56 mm bredd
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
| Produktfamilj | ME-IO-S.. |
| Poltal | 8 |
| Delning | 3,15 mm |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Egenskaper | |
| Övergångsresistans | 4 mΩ |
| Märkspänning (III/3) | 24 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 0,8 kV |
| Mätspänning (III/2) | 24 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 0,8 kV |
| Märkspänning (II/2) | 24 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 0,5 kV |
| Belastningsström maximal | 4 A |
| Anslutningstyp | Direktanslutningsteknik |
| Bredd [b] | 15,85 mm |
| Höjd [h] | 13,55 mm |
| Längd [l] | 32 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 1,5 mm |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | komplett förgylld |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Guld (Au) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | svart (9005) |
| Termiskt test | Testgrupp C | |
| Provspecifikation | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Testat poltal | 8 |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | IEC 60664-1:2007-04 |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 24 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 0,8 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 0,8 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 1,25 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 24 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 0,8 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 0,2 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 0,5 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 24 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 0,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 0,2 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 0,5 mm |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≤ 500 |
| Tryck- och dragkrafter | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Antal cykler | 25 |
| Instickskraft per pol ca | 0,8 N |
| Dragkraft per pol ca | 0,6 N |
| Kontakthållare används | |
| Provspecifikation | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Kontakthållare används Krav > 20 N |
Godkänd i test |
| Okulärbesiktning | |
| Provspecifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dimensionskontroll | |
| Provspecifikation | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Hållbarhetstest | |
| Provspecifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Stötspänning vid havsytan | 0,91 kV |
| Genomgångsresistans R1 | 4 mΩ |
| Genomgångsresistans R2 | 3,5 mΩ |
| Anslutningsfrekvens | 200 |
| Klimatprov | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning | 105 °C/168 h |
| Isolationsspänning växelspänning | 0,5 kV |
| Stötar | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Monteringssätt | THR-lödning/våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Bearbetningsanvisningar | |
| Process | Reflow-/våglödning |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
| Lödcykler i reflow | 3 |
| Måttskiss |
|
| Förpackningstyp | Rulle i 56 mm bredd |
| Rullbredd [W] | 56 mm |
| Spolyttermått [W2] | 62,4 mm |
| Spoldiameter | 380 mm |
| Typ av omförpackning | Transparent-bag |
| ESD - Level | (D) elektrostatiskt avledningsförmåga |
| Provspecifikation | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Artikelnr | 1569885 |
| Antal/förp. | 200 Styck |
| Minsta beställningsantal | 200 Styck |
| Försäljningskod | ACHEBF |
| Produktnyckel | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,915 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,915 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Kretskortskontakt 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Funktionsjordkontakt 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Kretskortskontakt 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kretskort-grunddel 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Skruvmejsel 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
Fördelar
Kontaktdesignen tillåter enkel isnäppning av elektronikmodulerna
Strömförsörjning och kommunikation utan ytterligare kabeldragning
Direkt integration i modulen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge