Konfiguratorer för elektronikkapslingar Skapa en specialanpassad elektronikkapsling för DIN-skena eller för användning i fält. Välj önskad serie och en passande underdel. Komplettera genom att välja bland en rad kompatibla komponenter tills du har den önskade kapslingen.

Konfigurator för DIN-skenekapslingar och fältkapslingar

DIN-skenekapslingar för applikationer med apparatskåp

Full flexibilitet i form, färg och funktion: DIN-skenekapslingar skyddar integrerade kretskort, monteras enkelt på DIN-skenor och erbjuder optimalt integrerade gränssnitt för överföring av signaler, data och kraft.

Modulära elektronikkapslingar i serien ICS

Modulära kapslingar i ICS-serien för IoT-applikationer

Konfigurera din ICS-kapslingslösning för IoT-tillämpningar och välj mellan en mängd olika tekniker för push-in- och skruvanslutning. Antenn-, USB- och RJ45-anslutningar kan enkelt integreras med extra tillbehör. Förberedda displayer och knappsatser samt kylflänsar möjliggör krävande applikationer. Du kan också använda den termiska online-simuleringen för en termisk analys efter att du har slutfört konfigurationen.

Modulära elektronikkapslingar i serien BC

Modulära kapslingar i serien BC för fastighetsautomation

Behöver du elektroniska enheter för framtidsorienterade tillämpningar inom fastighetsautomation? – Med hjälp av konfiguratorn kan du skapa din egen skräddarsydda kapslingslösning. Kapslingsstorlekarna finns i en design som uppfyller standarden DIN 43880 med en byggbredd på mellan 35,6 och 161,6 mm. Du kan också dra nytta av den mångsidiga kretskort-anslutningstekniken. Funktionsknappar som pekskärmar och knappsatser samt DIN-skenekontakter ökar flexibiliteten.

Multifunktionella elektronikkapslingar i serien ME-IO

Multifunktionella kapslingar i serien ME-IO för styrsystem och I/O-moduler

Komplexa styrsystem och I/O-moduler kräver höga dataöverföringshastigheter. ME-IO-kapslingarna möjliggör nästan 200 poler med push-in-frontanslutningsteknik i en och samma kompakta enhet. Dessutom innebär DIN-skenekontakter en effektiv modulkommunikation. Kundanpassade lösningar kan implementeras med signalindikeringar och funktionsknappar som displayer.

Modulära elektronikkapslingar i serien ME MAX

Modulära kapslingar i serien ME MAX i flexibel skivkonstruktion

ME MAX-kapslingens skivkonstruktion gör att kretskortsytan kan maximeras. Det gör att du kan använda ett brett utbud av anslutningsteknik med upp till 120 poler per modul. Samtidigt möjliggör de individuella kapslingsskivorna flexibla byggbredder från 12,5 till 90 mm. Busskontakter och andra tillbehör ger större flexibilitet för dina applikationer.

Modulära elektronikkapslingar i serien ME

Modulära kapslingar i serien ME i lättmonterad bägarform

Vill du ansluta upp till 120 poler till en modul? – Välj rätt ME-kapsling för dig från en rad olika kapslingsstorlekar och kapslingsöverdelar. Du kan också använda en busskontakt för att upprätta kommunikation med andra moduler på DIN-skenan.

Multifunktionella elektronikkapslingar i serien ME-PLC

Multifunktionella kapslingar i serien ME-PLC för styrsystem

ME-PLC-kapslingarna har ett stort installationsutrymme och en hög kretskortsmonteringsyta. Olika prefabricerade frontanslutningsmoduler med upp till 36 poler och RJ45-anslutningshylsor finns tillgängliga. Hög dataöverföring kan uppnås med DIN-skenekontakter med upp till 50 poler. Kapslingsskydd för enkel integrering av signalindikatorer och displayer kompletterar din enhet.

Grundläggande elektronikkapsling i EH-serien

Grundkapsling i serien EH för universalapplikationer

Sju byggbredder, två bygghöjder, tre typer av kapslingslock, mer än 100 möjliga kombinationer: Sätt ihop din egen skräddarsydda kapsling med detta sortiment. Olika kretskortsriktningar och -placeringar är möjliga. Tack vare integrerad, fritt valbar anslutningsteknik kan hela kapslingssystem realiseras i en enhetlig design.

Strängprofilkapsling i serien UM-PRO för hög temperaturbeständighet

Strängprofilkapsling i serien UM-PRO för hög temperaturbeständighet

Stor frihet vid kretskortsutvecklingen av dina apparater: Strängprofilkapslingen UM-PRO ger dig en öppen designprincip, valfria monteringslägen för kretskortet och flexibla längder från 3 till 200 cm. Detta gör det enkelt att förverkliga storskaliga apparatkoncept. Tack vare materialet kan den även användas i extrema temperaturområden.

Strängprofilkapsling i serien UM-BASIC/UM-PRO

Strängprofilkapslingar i serien UM-BASIC för individuella kretskortsstorlekar

Behöver du stor frihet vid kretskortsutvecklingen av dina apparater? – Strängprofilkapslingen UM-BASIC ger dig en öppen designprincip, valfria monteringslägen för kretskortet och flexibla längder från 3 till 200 cm. Därmed kan även stora apparatkoncept förverkligas.

Fältkapslingar för utomhusanvändning

Som stationära bildskärmar, robusta utomhusenheter eller Embedded System: Fältkapslingar med hög kapslingsklass lämpar sig för en mängd användningsområden, t.ex. fastighetsautomation samt logistik och fordonsteknik.

Universalkapsling i serien UCS

Universalkapsling i serien UCS för Embedded Systems

Konfigurera UCS-kapslingen med det modulära systemet. De olika kapslingsstorlekarna och det breda utbudet av monterings- och installationsalternativ, tillsammans med tillbehören, säkerställer smarta lösningar för Embedded System-tillämpningar. Integrerade kylflänsar möjliggör kraftfulla och termiskt krävande applikationer. Du kan även använda den termiska simuleringen som finns online efter att du har slutfört konfigurationen för en termisk analys.

Tom kapsling i MCS-serien

Tom kapsling i serien MCS för sensor- och IIoT-applikationer

Med skyddsklasser från IP40 till IP67 är Monitoring Case System perfekt för användning i fält. Med den här tomma kapslingen i MCS-serien kan du välja den perfekta lösningen bland tre storlekar och många ramvarianter. Med hjälp av extra tillbehör kan de monteras på olika ställen.

Utomhuskapslingar i serie ECS

Utomhuskapslingar i ECS-serien för krävande användningsförhållanden

Krävande omgivningsförhållanden ställer krav på robusta kapslingar. Utomhuskapslingar i serien ECS erbjuder perfekt skydd mot damm, smuts och vatten tack vare skyddsklasser som sträcker sig från IP6X till IP69K. De modulära elektronikkapslingarna, som finns i olika storlekar, kan låsas med skruv eller spärrhake. Välj mellan anslutningsalternativ som M8, M12 och M20 för att passa dina individuella krav. Valfria tillbehör möjliggör visning av signaler.

Pico Off-Grid-system för självförsörjande system

PV-systemlösning för solkraftsystem utanför elnätet

Självförsörjande lösningar kan implementeras på ett säkert sätt tack vare Pico off-grid-systemet (Pico off-grid-system). Välj en solcellsmodul från olika effektklasser. Robusta elektronikkapslingar skyddar dina komponenter från tuffa miljöförhållanden, medan det innovativa fästet möjliggör snabb och säker montering på masten. Komplettera din applikation med tillbehör som t.ex. batterifästen.

Konfigurator för utomhuskapslingar OCS för självförsörjande system

Stora utomhuskapslingar OCS för oberoende system

Behöver du mycket utrymme för din elektronik under svåra miljöförhållanden? - Elektronikkapslingar i OCS-serien skyddar stora elektroniska komponenter i extrema miljöer mot fukt, värme, UV-strålning och mekanisk belastning. Välj den perfekta utomhuskapslingen för dig bland en rad olika storlekar, olika monteringsalternativ och andra tillbehör.