DEV-KIT UM-BASIC: innehåller 1 x UM-BASIC 100MM profilkapsling och printplintar (SMKDS), levererat i enskilda delar
Utvecklingssatser för elektronikkapslingar
Med utvecklingssatserna (Development Kits) kan du snabbt realisera prototyper och förserie-enheter. Dessa utvecklingssatser för de olika kapslingsfamiljerna möjliggör individuellt anpassade elektroniklayouter och anslutningslösningar. Phoenix Contact erbjuder utvecklingssatser för DIN-skene-kapsling i serien BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC och UM-BASIC.
Hålrasterkretskort för UM-BASIC 108 DEV-KIT; för SMKDS-plintar, lämplig för handlödning
Hålrasterkretskort för ME MAX DEV-KIT; för 4-polig MSTBO-grunddel; lämplig för handlödning
DEV-KIT ME MAX: innehåller 1 x ME MAX 22,5 2-2 kapsling och jackbar anslutningsteknik (4x MSTBO med 4x MSTBT), levererat i enskilda delar
DEV-KIT ME-PLC: innehåller 1 x ME-PLC 40 kapsling och jackbar anslutningsteknik (36 poler), levererat i enskilda delar
Hålrasterkretskort för ME-IO 18,8 DEV-KIT; för HSCH 2,5-grunddel; lämplig för handlödning
Hålrasterkretskort för ME-PLC 40 DEV-KIT; för 36-polig CCDN 2,5-grunddel; lämplig för handlödning
DEV-KIT BC 107,6: innehåller 1 x BC 107,6 kapsling och printplintar (MKDS), levererat i enskilda delar
Mönsterkort för EH 45 FLAT DEV-KIT; för MKDS-5,08 plintar, lämpligt för handlödning
PCB för BC 107,6 DEV-KIT
Fördelar
- Kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik
- Passande mönsterkort för handbestyckning
- Specifika busskontakter för konstruktion av hela enhetssystem
Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena
Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.
Nyheter inom apparatanslutningsteknik
Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.
Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.