BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
Kapslingsset
2202525
DEV-KIT BC 107,6: innehåller 1 x BC 107,6 kapsling och printplintar (MKDS), levererat i enskilda delar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Standardkonform kapsling enligt DIN 43880 i bredden 107,6 mm
Printplintar i raster 5 mm, ledararea 1,5 mm²
Hålrasterkretskort (tillval) för pålödning av THT-block för hand
Anslutning av enskilda kapslingsmoduler till varandra med valfri HBUS via DIN skena