Provkretskort för ICS-kapsling
Utvecklingssatser för elektronikkapslingar
Med utvecklingssatserna (Development Kits) kan du snabbt realisera prototyper och förserie-enheter. Dessa utvecklingssatser för de olika kapslingsfamiljerna möjliggör individuellt anpassade elektroniklayouter och anslutningslösningar. Phoenix Contact erbjuder utvecklingssatser för DIN-skene-kapsling i serien BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC och UM-BASIC.
DIN-skenekapsling, för montering på DIN-skena, med slutet låslock, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), bredd: 25 mm, höjd: 100 mm, djup: 116,65 mm
Provkretskort för ICS-kapsling
Hålrasterkretskort för ME-IO 18,8 DEV-KIT; för HSCH 2,5-grunddel; lämplig för handlödning
Hålrasterkretskort för ME-PLC 40 DEV-KIT; för 36-polig CCDN 2,5-grunddel; lämplig för handlödning
Fördelar
- Kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik
- Passande mönsterkort för handbestyckning
- Specifika busskontakter för konstruktion av hela enhetssystem
Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena
Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.
Nyheter inom apparatanslutningsteknik
Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från dina industri- och infrastrukturapplikationer.
Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.