ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Kapslingsset
1291125
DIN-skenekapsling, för montering på DIN-skena, med slutet låslock, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), bredd: 25 mm, höjd: 100 mm, djup: 116,65 mm
Produktdetaljer
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Kapslingsöverdel 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Kontaktskärm 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Kontaktskärm 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskort-grunddel 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortsanslutning 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
| Produkttyp | Kapslingsset |
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingstyp | Modulära kapslingar |
| Kapslingsserie | ICS |
| Produktfamilj | ICS25 |
| Poltal | 16 |
| Max. poltal | 16 (delning: 5 mm) |
| Antal rader | 4 |
| Ventialtionsöppning finns | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (båda sidor) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 25 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Djup | 116,65 mm |
| Djup från DIN-skenans överkant | 110,05 mm |
| Färg (Kapslingsunderdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antal kretskortsfästen | 2 |
| Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 1291125 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | ACHAEG |
| Produktnyckel | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 113,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 113,2 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,466 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skenekontakt 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skenekontakt 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skenekontakt 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsverktyg 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-honkontakt skärmad 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankontakt skärmad 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-honkontakt 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-hankontakt 1154016
Fördelar
Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge