cUL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20151204Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 29,9 V | 4 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20151204Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 29,9 V | 6 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050612Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |