Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - Kapslingsset
2202528

DEV-KIT UM-BASIC: innehåller 1 x UM-BASIC 100MM profilkapsling och printplintar (SMKDS), levererat i enskilda delar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt