Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kapslingar
2202874

DIN-skene-kapsling för Raspberry Pi-dator (som passar för Raspberry Pi A+, B+, B2, 3B, 4B och 5B). Satsen består av underdel, överdel, täckplatta, och kretskortshållare; kapsling enligt DIN 43880

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Montering utan verktyg
Mycket plats för fler kopplingar på hålrasterkretskort eller extrakretskort
GPIO-skena kan användas via anslutningsteknik i serien PTSM
Enkel modul-till-modul-anslutning genom busskontakt via DIN-skenor