De robusta ECS-elektronikkapslingarna är perfekta för vägg- och mastmontering. De tillåter en enkel integrering av kretskort i tjocklekarna 1,59 mm och 2,38 mm. Dessutom finns kapslingen även i ett ventilerat utförande. Det integrerade manipulationsskyddet förhindrar obehörig åtkomst.
Tom kapsling för vägg- eller mastmontering, grå 7042, modulär elektronikkapsling med frontplatta, för användning utomhus, kapslingsklass: IP65/IP67/IP68/IP69, bredd: 97 mm, höjd: 87 mm, djup: 42 mm, kretskortsyta: 4100 mm2