ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Kapslingar
1292758

Ventilerad kapsling i ECS-serien, skruvlås. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: svart (9005), bredd: 164 mm, höjd: 116 mm, djup: 64 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk