De robusta ECS-elektronikkapslingarna är perfekta för vägg- och mastmontering. De tillåter en enkel integrering av kretskort i tjocklekarna 1,59 mm och 2,38 mm. Dessutom finns kapslingen även i ett ventilerat utförande. Det integrerade manipulationsskyddet förhindrar obehörig åtkomst.
Ej ventilerad kapsling i ECS-serien, snäpp-in låsning. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: svart (9005), bredd: 172 mm, höjd: 116 mm, djup: 64 mm